Parafoudre Rail Din
Filtre appliqué: 1
Sous-catégories
Produits | 43 résultats (115 articles)

Parafoudre rail DIN EDT2 classe II, mode 2+0
Inclut la technologie TD de nVent ERICO pour garantir la fiabilité en conditions de tension défavorables.

Module de remplacement PVT2
Replacement module for PVT2 photovoltaic surge protection devices.

Module de rechange pour DSD, 60 kA

Parafoudre rail DIN DT2 classe II, mode 3+0
Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, 3+0 Mode.

Parafoudre rail DIN EDT2 classe II, mode 3+0
Protection améliorée contre les surtensions améliorée EDT2 sur rail DIN, classe II, 3+0 Mode.

Module de rechange de parasurtenseur à éclateur

Protection de surtension pour rail DIN DT1 classe I+II 12.5 kA, mode 4+0
La série DT1 propose une gamme de dispositifs de protection compacts et hautement performants contre les surtensions dans les environnements de classe I selon l’IEC, pour la protection au sein de nombreuses applications.

Parafoudre rail DIN EDT2 classe II, mode 3+1
Inclut la technologie TD de nVent ERICO pour garantir la fiabilité en conditions de tension défavorables.

Parasurtenseur unimode 60 kA

Parafoudre rail DIN DT2 classe II, mode 4+0
Dispositif de protection contre les surtensions monté sur rail DIN qui offre une protection contre les transitoires de tension dans les environnements IEC de classe II, mode 4+0.

Parafoudre rail DIN EDT2 classe II, mode 4+0
Inclut la technologie TD de nVent ERICO pour garantir la fiabilité en conditions de tension défavorables.

Module de remplacement pour protection contre les surtensions rail DIN DT1
La série DT1 propose une gamme de dispositifs de protection compacts et hautement performants contre les surtensions dans les environnements de classe I selon l’IEC, pour la protection au sein de nombreuses applications.