Pont de mise à la terre DB, un goujon
La mise à la terre et la liaison font partie intégrante de toute conception d’un système de protection électrique moderne. Un système efficace de mise à la terre constitue un élément clé de ce dispositif. Une liaison équipotentielle entre tous les éléments porteurs de courant dans une structure et la terre est nécessaire pour la sécurité du personnel en cas de défaillance de la caténaire, par exemple.
Un système de protection cathodique permet également d’éviter les dommages causés à la structure d’acier par la corrosion et de réduire le coût de la maintenance.
Il est essentiel d’aider à assurer la sécurité du personnel ainsi qu’une protection fiable des équipements vitaux et, dans certains cas, à limiter au maximum les interruptions de service et les temps d’arrêt coûteux. Avec plus d’un siècle d’expérience dans la conception et la fabrication des solutions de liaison et de mise à la terre, nVent offre un système de qualité pour vous aider à répondre à vos besoins.
Fonctions
- Point de mise à la terre pour la liaison préférentielle
- Facilite la fabrication du pont de mise à la terre à l’aide des connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld pour fixer à un conducteur rond plein, rond toronné ou plat fait en cuivre ou en acier
- Les écrous et boulons sont fournis en état non monté
- Un couvercle en plastique est installé sur un trou fileté permettant d’assurer une protection contre toute intrusion dans du béton
Spécifications
Matériau | Cuivre |
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étude de cas
Certifications

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.