Plaque de terre pour pied de poteau électrique
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plaque de terre pour pied de poteau électrique
The Copper Utility Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. This is particularly important in the utility industry, where safety is a top priority. The plate's large surface area helps to dissipate current into the ground, reducing the risk of electrical shock and equipment damage. Additionally, the plate is available with a pigtail configuration, making it a versatile solution for various applications within the irrigation industry.
Détails
Ressources
Produits connexes
Fonctions
- Constitue une grande surface permettant de dissiper le courant en le faisant circuler vers la terre
- Envelopper autour de l’extrémité inférieure d’un poteau électrique à implanter
Spécifications
Brochure
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.