Connecteur mécanique de cosse en cuivre
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Connecteur mécanique de cosse en cuivre
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Fonctions
- Simple à utiliser et à installer
- Convient pour les applications de métallisation équipotentielles et de télécommunications
Spécifications
Brochure
Étude de cas
Certifications
        cUL ZMVV7.E323600
      
      
      
          
      CAN/CSA C22.2 No. 65, CSA C22.2 No. 188
    
      
        UL ZMVV.E323600
      
      
      
          
      ANSI/UL 486A-486B, ANSI/UL 486C
    
      - Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.