Piquet de terre fileté en acier cuivré
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Piquet de terre fileté en acier cuivré
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Images d'application
          
          
        
        
                                            Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                      Produits connexes
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Fonctions
- Les filets obtenus par laminage à froid avec des fibrages en continu, sans interruption, préservent le revêtement en cuivre et sont plus solides que les filets coupés
 - 99,9 % de revêtement de cuivre électrolytique pur
 - Les piquets disposent d’une âme en acier à haute teneur en carbone et d’un embout qui permet une résistance élevée lors de l’enfoncement
 - Le revêtement en cuivre ne se fissure pas lorsqu’il est tordu ou ne se déchire pas lorsqu’il est enfoncé
 - Revêtement cuivre minimum de 10 mils sur les piquets figurant parmi les normes UL® 467
 - Le nom nVent ERICO, la longueur, le diamètre et la référence sont poinçonnés à 12" (304,8 mm) de l’extrémité chanfreinée
 - Le logo UL et le numéro de contrôle sont estampillés, le cas échéant, sur chaque piquet pour faciliter l’inspection après l’installation
 
Spécifications
| Matériau | Acier revêtu de cuivre | 
| Résistance à la traction | 552 MPa Min | 
| Résistance à la traction | 80000 lbf/in² Min | 
Brochure
Catalogue
Prospectus
Étude de cas
Certifications
        DoC, ERICO CBGR 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 62561-2:2018, PN-EN IEC 62561-2:2018-4
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        cUL KDER7.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        cUL KDER7.E220029
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        CSA 46866
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
    
      
        CSA-US 46866
      
      
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        BBJ Z/12/017/21
      
      
              
          English,Polish
        
      
          
      EN 62561-2
    
      - Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.