Piquets de terre en acier cuivré, barre de découpe
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Piquets de terre en acier cuivré, barre de découpe
Détails
Ressources
Produits connexes
Fonctions
- 99,9 % de revêtement de cuivre électrolytique pur
Spécifications
| Matériau | Acier revêtu de cuivre |
| Résistance à la traction | 552 MPa Min |
| Résistance à la traction | 80000 lbf/in² Min |
Brochure
Prospectus
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.