Cosse de compression droite, patte ronde
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Cosse de compression droite, patte ronde
Détails
Ressources
Fonctions
- Permet d'attacher les câbles à torons aux récepteurs ou concentrateurs
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Finition | Étamé |
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
cUL ZMVV7.E323600
CAN/CSA C22.2 No. 65, CSA C22.2 No. 188
UL ZMVV.E323600
ANSI/UL 486A-486B, ANSI/UL 486C
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.