Prise de mise à la terre pour aéronef des tiges sectionnelles de terre
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Prise de mise à la terre pour aéronef des tiges sectionnelles de terre
Détails
Ressources
Fonctions
- Pièces moulées à utiliser dans des systèmes de mise à la terre statiques des zones de réapprovisionnement en carburant
- Conçu pour une installation simple avec des surfaces revêtues et affleurées
- Liaison à broche standard
- Plaque de recouvrement maintenu par une chaîne
- Est directement relié à une tige d’extension ou sectionnelle (nominale) de 3/4”
- Le LPC681 comprend une pince à ressort permettant de fixer la plaque du couvercle
Spécifications
| Matériau | Bronze |
Brochure
Catalogue
Étude de cas
Certifications
DoC ERICO Aircraft Grounding Receptacles
English
EN IEC 62561-1:2017
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.