Prise de mise à la terre d’aéronef avec embout fileté à rotule
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Prise de mise à la terre d’aéronef avec embout fileté à rotule
Détails
Ressources
Fonctions
- Pièces moulées à utiliser dans des systèmes de mise à la terre statiques des zones de réapprovisionnement en carburant
- Se connecte facilement au conducteur du système de mise à la terre et/ou aux piquets de terre
- Conçu pour une installation simple avec des surfaces revêtues et affleurées
- Compatible avec les connexions nVent ERICO Cadweld
Spécifications
| Matériau | Bronze phosphoreux |
Brochure
Étude de cas
Certifications
DoC ERICO Aircraft Grounding Receptacles
English
EN IEC 62561-1:2017
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.