Enterprise, à très grande échelle, multilocataire
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Matériau du bâti
- Type de poignée
- Largeur
- Compatible avec
- Matériau des pièces d'habillage
- Hauteur du rack
- Matériau
- Finition
- Couleur du bâti
- Hauteur
- Longueur
- Type de verrouillage
- Fixation
- Quantité par colis
- Code couleur
- Teinte RAL du bâti
- Coloris de l'habillage
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Teinte RAL des pièces d'habillage
- Largeur
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Charge statique
- Face d'appui
- Arêtes traitées
- Conformité
- Tension d'alimentation
- Nombre de compartiments
- Alimentation redondante
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Charge statique
- Charge dynamique
- Charge dynamique
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 516 résultats (2895 articles)

Toit de confinement d'allée
Toit pour allée de confinement standard.

Déflecteurs supérieurs Express de rack pour système de rétention ProLine
Les déflecteurs supérieurs de rack sont adaptés aux coffrets de largeur standard équipés de couvercles supérieurs solides, perforés ou semi-solides.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Déflecteurs supérieurs de rack, 10,90x23,60x22.50, Noir, Polycarbonate ABS
Déflecteur supérieur express de rack, 10.90x23.60x22.50, noir, polycarbonate PVC
Déflecteurs supérieurs de rack, 10,90x29,50x22.50, Noir, Polycarbonate ABS
Déflecteur supérieur express de rack, 10.90x29.50x22.50, noir, polycarbonate PVC
Déflecteurs supérieurs de rack, 10,90x27,45x22.50, Noir, Polycarbonate ABS
Déflecteur supérieur express de rack, 10.90x27.45x22.50, noir, polycarbonate PVC
Déflecteurs supérieurs de rack, 10,90x31,25x22.50, Noir, Polycarbonate ABS
Déflecteur supérieur express de rack, 10.90x31.25x22.50, noir, polycarbonate PVC

Panneau de plafond avec fenêtre pour système de rétention ProLine
Les panneaux de plafond avec fenêtre incluent des panneaux de 0,22 po en polycarbonate modifiés pour s’adapter aux codes en matière d’extinction d’incendie.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Panneau de plafond avec fenêtre, fits 300x1200mm, Noir, Acier

Plateau pour racks 19 po
Le plateau pour racks de 19 pouces améliore la circulation d’air par convection naturelle à l’intérieur d’une armoire.

Bandeau de compensation de hauteur de l'allée, Porte pivotante
Panneaux d'obturation pour différentes hauteurs de confinement d’allée pour éviter les fuites d’air des portes battantes.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Cordons de ventilateur avec thermostat InLine
Le cordon de ventilateur avec thermostat Inline remplace un cordon d’alimentation existant et comprend un thermostat Inline.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Cordons de ventilateur avec thermostat InLine, 6 pi (1,8 m), noir, cuivre

Kits de brosses pour plancher réglable
Les kits de brosses à plancher réglables fournissent un passage tout en scellant efficacement l’air aux découpures de dimensions spéciales
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kits de brosses pour plancher réglable, 10.00x24.00, Noir, plastique

SwitchFix pour système de rétention ProLine
Le système de rétention SwitchFix remplace un flux d’air refroidisseur et se conforme aux meilleures procédures en matière de gestion des allées chaudes/froides.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
SwitchFix pour système de rétention ProLine, 1,74 x 19,00 x 11,63, noir, acier
SwitchFix pour système de rétention ProLine, 1,74 x 19,00 x 8,50, noir, acier
SwitchFix pour système de rétention ProLine, 3,50 x 19,00 x 5,75, noir, acier

Varistar| Joint balai pour confinement
Joint balai pour fermer les découpes 19" 2 U sur les panneaux abturateurs d'air.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Joint balai Varistar CP pour découpes 2 U 19"

Kit de brosse à plancher, montage en surface, 2 pièces, installation rétroactive
Les kits de brosses à plancher montés en surface à 2 pièces pour installation rétroactive fournissent un passage pour couvrir les découpures au sol existantes.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de brosse à plancher, montage en surface, 2 pcs installation rétroactive 6x6

Panneau Express réglable sur l’espace entre les racks pour système de rétention ProLine
Le panneau d’espacement de racks réglable Express bloque les espaces entre les racks pour retenir l’air froid et empêcher la recirculation d'air chaud.

Kit de brosse à plancher, encastrée, 2 pièces avec couvercle
Le kit de brosse à plancher encastré à 2 pièces avec couvercle fournit un passage tout en scellant efficacement l’air.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit brosse à plancher, encastrée, 2 pièces avec couvercle, 4x10, Noir, plastique