Déflecteurs supérieurs Express de rack pour système de rétention ProLine


Déflecteurs supérieurs Express de rack pour système de rétention ProLine
Les déflecteurs supérieurs de rack sont adaptés à la plupart des armoires de largeur standard équipées de couvercles supérieurs en acier massif, perforé ou semi-solide. Les déflecteurs ne sont pas adaptés aux armoires avec de cadre en aluminium ou les racks à cadre ouvert.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Augmente la quantité de lumière naturelle dans l’allée
- Les déflecteurs supérieurs de rack nécessitent une profondeur libre d’au moins 1 pouce (25 mm) sur tout le bord avant de l'armoire pour un motagge sécuritaire.
- De plus, les deux fixations sur chaque déflecteur nécessitent une espace libre de 1,50 x 5,50 pouces (38 x 140 mm) sur le dessus de l'armoire
- Ces supports de montage permettent un haut degré de flexibilité sur le dessus de l'armoire pour contourner d’éventuels obstacles
- Empêche l’air chaud de circuler au-dessus des racks
- Se fixe magnétiquement sur la partie supérieure du rack
- Déflecteur angulaire conçu pour une application en allée froide
- Déflecteur vertical conçu pour une application en allée chaude
- Structure reconfigurable permettant une configuration angulaire ou verticale
- Les panneaux de plafond sans outil peuvent être installés et retirés facilement pour être nettoyés, tout en permettant d’accéder aux câbles, équipements et systèmes par la partie supérieure de l'armoire
- Des panneaux de porte et de toit transparents laissent pénétrer le plus de lumière possible dans l’allée
- Le système de rétention Express inclut un système de montage magnétique pour une installation rapide
- Les déflecteurs de rétention Express supérieurs incluent les configurations d’allées chaudes et froides
Spécifications
Couleur | Noir foncé |
Finition | Revêtement poudré |
Matériau | PVC |
Code couleur | RAL 9005 |
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.