Échangeurs thermiques de porte arrière
RDHx Pro, la solution révolutionnaire pour les racks haute densité
- nVent répond aux besoins d’une puissance de traitement largement accrue pour respecter les exigences des applications logicielles de l’IA
- Les nouveaux échangeurs thermiques de porte arrière assurent des performances élevées, avec un remplacement à chaud et sans outil des composants vitaux tels que les ventilateurs et les unités d’alimentation.
- Les portes passives peuvent être transformées en portes actives, ce qui vous permet de développer vos investissements à mesure que la densité du centre de données augmente
RDHX PRO, une unité RDHX haute performance révolutionnaire, permet de faire passer les centres de données à des racks haute densité atteignant 78 kW pour répondre à la hausse de l’utilisation d’applications d’IA, aux demandes d’efficacité énergétique et de durabilité accrues, et au besoin croissant d’espace des centres de données.

Ventilateurs, régulateurs et unités d’alimentation remplaçables à chaud
Racks réfrigérés : la solution mobile idéale pour les échangeurs thermiques RDHX
Le rack réfrigéré pour solutions de données nVent est une structure de support modulaire conçue pour déployer et mettre en service des refroidisseurs de porte arrière à pleine capacité sans dépendre de la structure du bâtiment pour la stabilité. La structure permanente permet de rouler les armoires de mise en réseau directement sur le rack et de les fixer à l’aide d’une pince pour faciliter le positionnement du rack et du rouleau.
Fonctionnalités du régulateur
- Affichage des fonctions du ventilateur
- Affichage des alarmes locales
- Interface tactile
- Surveillance de la vitesse du ventilateur
- Capteurs de débit d’eau, de pression et de température
- Ethernet, interface Web, SNMP Modbus TCP, RTU, Redfish
Couleurs standard en stock
Échangeurs thermiques de porte arrière
Améliorer la performance avec des solutions personnalisables
Les RDHX ou refroidisseurs de porte arrière sont des portes de refroidissement utilisant de l’eau réfrigérée qui sont installées sur un rack informatique. L’air est aspiré dans le rack par des ventilateurs ou évacué par les ventilateurs de serveurs pour la porte arrière passive (sans ventilateurs). Le modèle RDHX Pros SlimFit de 281 mm est le dispositif le plus compact du secteur. Disponible avec et sans ventilateurs, il mesure seulement 241 mm
Avantages des échangeurs thermiques de porte arrière
Les échangeurs thermiques de porte arrière refroidissent directement les serveurs à proximité avant le passage à des systèmes de refroidissement par liquide. Le refroidissement n’a jamais été aussi simple. Le modèle RDHX Pro de nVent affiche une puissance de 78 kW à 14 °C et de 44 kW à 24 °C. Ceci est compatible avec les recommandations thermiques ASHRAE Tableau 3.1 de 2021 en matière de refroidissement par liquide. Le modèle RDHX Pro peut également être installé a posteriori sur n’importe quel rack informatique.
Refroidisseur de porte arrière RDHX
Le modèle RDHX Pro comporte des ventilateurs, des unités d’alimentation et des régulateurs remplaçables à chaud pour améliorer la flexibilité d’entretien et de maintenance, tout en réduisant les interventions d’entretien et en optimisant la disponibilité, le tout en maintenant la porte fermée! Le modèle RDHX Pro est conçu pour assurer un refroidissement naturel. Ainsi, les systèmes de refroidissement sont rapprochés des serveurs, assurant une efficacité maximale dans les centres de données pour la prochaine génération des serveurs d’IA
Climatisation efficace
À l’ère de l’IA, la régulation thermique des racks de serveurs est indispensable. Les systèmes de refroidissement doivent faire preuve d’efficacité dans la mesure où les pannes et les pics de température dans le rack sont quasiment impossibles à prévoir. Le modèle RDHX Pro minimise ces aléas.
- RackChiller RDHX PRO actif, charnières à droite
- RackChiller RDHX PRO actif, charnières à gauche
- RackChiller RDHX PRO passif, charnières à droite
- RackChiller RDHX PRO passif, charnières à gauche
- Trousse de flexibles RackChiller RDHX PRO avec vanne et capteurs
- Trousse de détection de fuites RackChiller RDHX PRO
- Paroi de rack réfrigéré noire, DCHL-B