Gestion et chemins de câbles
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Couleur
- Profondeur
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Matériau
- Hauteur
- Longueur
- Fixation
- Code couleur
- Finition
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Largeur
- Largeur
- Profondeur
- Finition avant
- Charge statique
- Face d'appui
Filtre appliqué: 1
Produits | 147 résultats (632 articles)

Gestion verticale de câbles CableTek
La gestion verticale de câbles CableTek fournit une assistance, une gestion et une grande capacité pour les câbles des réseaux de données.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Gestion verticale de câbles CableTek Double, 10x84, Noir, Aluminium
Gestion verticale de câbles CableTek Double, 10x96, Noir, Aluminium
Gestion verticale de câbles CableTek Double, 10x108, Noir, Aluminium
Gestion verticale de câbles CableTek, 84x11x21, noir, aluminium, double griffes
Gestion verticale de câbles CableTek, 84x11x21, blanc, aluminium, double griffes
Gestion verticale de câbles CableTek, 96x11x21, noir, aluminium, double griffes
Gestion verticale de câbles CableTek Simple, 10x84, Noir, Aluminium
Gestion verticale de câbles CableTek Simple, 10x84, Blanc, Aluminium
Gestion verticale de câbles CableTek Simple, 10x96, Noir, Aluminium
Gestion verticale de câbles CableTek Simple, 10x108, Noir, Aluminium
Gestion verticale de câbles CableTek Double, 12x84, Noir, Aluminium
Gestion verticale de câbles CableTek Double, 12x96, Noir, Aluminium
Gestion verticale de câbles CableTek Double, 12x108, Noir, Aluminium
Gestion verticale de câbles CableTek, 84x13x21, noir, aluminium, double griffes
Gestion verticale de câbles CableTek, 84x13x21, blanc, aluminium, double griffes
Gestion verticale de câbles CableTek, 96x13x21, noir, aluminium, double griffes
Gestion verticale de câbles CableTek Simple, 12x84, Noir, Aluminium
Gestion verticale de câbles CableTek Simple, 12x84, Blanc, Aluminium
Gestion verticale de câbles CableTek Simple, 12x96, Noir, Aluminium
Gestion verticale de câbles CableTek Simple, 12x108, Noir, Aluminium
Gestion verticale de câbles CableTek Double, 6x84, Noir, Aluminium
Gestion verticale de câbles CableTek Double, 6x96, Noir, Aluminium
Gestion verticale de câbles CableTek Double, 6x108, Noir, Aluminium
Gestion verticale de câbles CableTek, 84x7x21, noir, aluminium, double griffes
Gestion verticale de câbles CableTek, 84x7x21, blanc, aluminium, double griffes
Gestion verticale de câbles CableTek, 96x7x21, noir, aluminium, double griffes
Gestion verticale de câbles CableTek Simple, 6x84, Noir, Aluminium
Gestion verticale de câbles CableTek Simple, 6x84, Blanc, Aluminium
Gestion verticale de câbles CableTek Simple, 6x96, Noir, Aluminium
Gestion verticale de câbles CableTek Simple, 6x108, Noir, Aluminium

Sections en échelle droite (homologuée cULus)
Les sections d'échelles droites (homologuées cULus) soutiennent les câbles sur des chemins de câbles droits.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Sections droites de porte-échelle cULus, 18 de large, acier galvanisé
Sections droites de porte-échelle (homologuées cULus), 12 de large, noir, acier
Sections droites en forme d'échelle (homologuée cULus), 12 de large, gris, acier
Sections droites de porte-échelle cULus, 12 de large, acier galvanisé
Sections droites en forme d'échelle cULus, 12 de large, blanc, acier
Sections droites en forme d'échelle cULus, 15 de large, noir, acier
Sections droites en forme d'échelle cULus, 15 de large, blanc, acier
Sections droites en forme d'échelle cULus, 18 de large, noir, acier
Sections droites en forme d'échelle (homologuée cULus), 18 de large, gris, acier
Sections droites en forme d'échelle cULus, 18 de large, blanc, acier
Sections droites en forme d'échelle cULus, 24 de large, noir, acier
Sections droites en forme d'échelle cULus, 24 de large, blanc, acier
Sections droites en forme d'échelle (homologuées cULus), 6 de large, noir, acier
Sections droites en forme d'échelle (homologuée cULus), 6 de large, gris, acier
Sections droites de porte-échelle cULus, 6 de large, acier galvanisé
Sections droites en forme d'échelle cULus, 6 de large, blanc, acier

Passe-câbles 19", avec joint balai
Joints balai à travers lesquels passent les câbles électriques isolés, généralement des conducteurs transportant des courants importants.

Support de câble réglable nVent CADDY Cat 425
Solution de cheminement discontinu de grande capacité avec une conception large pour les câbles de données haute performance et la fibre optique. Facilement réglable pour plusieurs configurations de faisceaux de câbles.

Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour socle
Possibilité de combiner une attache avec le crochet en J CADDY CAT HP (quelque soit la taille) pour des installations sur les socles de faux-plancher. Fournit la flexibilité ultime sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour socle, 19 mm Rond pied de plancher technique
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour socle, 19 mm Carré, 22.2-28.5 mm Rond pied de plancher technique
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour socle, 22.2 mm Carré pied de plancher technique

Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache de poutre BC200
Innovative component solution that enables the end user to combine a BC200 fastener for beam installations with any size CADDY CAT HP J-Hook. Offre la plus grande flexibilité sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache de poutre BC200, 3,2–16 mm Rebord

Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour profil acier
Possibilité de combiner une attache avec le crochet en J CADDY CAT HP (quelque soit la taille) pour des installations sur Rail 41. Fournit la flexibilité ultime sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour profil acier

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour profil en « T »
Fixations orientable pour des installations sur profil en T des faux plafond, avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour profil en « T », 25 mm dia

Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour panne en « C »
Innovative component solution that enables the end user to combine a VF14 fastener for beam installations with any size CADDY CAT HP J-Hook. Offre la plus grande flexibilité sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour panne en « C », 1,5–6 mm Rebord

Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur tige (filetée ou lisse)
Possibilité de combiner une attache avec le crochet en J CADDY CAT HP (quelque soit la taille) pour des installations sur tige filetée.

Crochet nVent CADDY Cablecat en J avec pince de poutre
Ideal combination of innovative CADDY fasteners for structural steel beam applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet nVent CADDY Cablecat en J avec pince de poutre, 19,1 mm dia

Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache pour socle
Ideal combination of innovative CADDY fasteners for raised floor pedastal mount applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache pour socle, 19 mm dia, 19 mm Carré, 22.2-28.5 mm Rond pied de plancher technique