Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

LSS6BLK_StraightSection, LSS6G, LSS6BLK, LSS6GZ, LSS12G, LSS12BLK, LSS12GZ, LSS12W, LSS15W, LSS15BLK, LSS18G, LSS18BLK, LSS18W, LSS18GZ, LSS24BLK, LSS24W Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Sections en échelle droite (homologuée cULus)

Les sections droites pour porte-échelle soutiennent les câbles sur des chemins droits. Elles sont faites d’acier tubulaire de 1-1/2 po x 3/8 po (38 mm x 8 mm) calibre 16. La longueur nominale post-installation est de 10 pieds (3,05 m). Chaque section mesure 9 pieds 11-1/2 pouces (3,03 m) de long avec des traverses soudées à des intervalles de 9 pouces (229 mm).

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources CAD
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter