Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
SwitchFix pour système de rétention ProLine
Le SwitchFix résout facilement les problèmes de refroidissement associés aux commutateurs réseau, sans avoir besoin d’augmenter la consommation d’énergie. Il permet à vos commutateurs de bénéficier d’un flux d’air plus froid et de se conformer aux bonnes pratiques en matière de gestion des allées chaudes/froides.
L’équipement de commutateur réseau se trouve généralement sur les parties supérieure et arrière du rack serveur. En raison de ce positionnement, il est difficile pour l’air froid provenant de l’allée froide de passer de l’avant du rack au(x) côté(s) de l’admission d’air du commutateur réseau. SwitchFix résout ce problème en s’étendant de l’avant du rack dans l’allée froide jusqu’au commutateur situé à l’arrière du rack. Cela permet à l’air froid provenant de l’allée froide d’atteindre l’équipement réseau pour le refroidir correctement.
Fonctions
- Canalise l’air froid vers le commutateur
- Empêche l’air chaud de circuler à nouveau
- Maintient la séparation de l’allée froide et de l’allée chaude
- Plusieurs profondeurs réglables
- Circulation passive de l’air
Spécifications
| Couleur | Noir foncé |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 9005 |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.