Panneau Express réglable sur l’espace entre les racks pour système de rétention ProLine
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Panneau Express réglable sur l’espace entre les racks pour système de rétention ProLine
Bloque les espaces entre les racks pour contenir l’air froid et empêcher l’air chaud de recirculer entre les racks.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Se fixe magnétiquement entre deux racks ou une autre surface métallique
- S’ajuste pour remplir l’espace entre les racks, de 10 po à 60 po (250 mm à 1500 mm)
- Peut facilement être retiré et réinstallé selon les besoins de la salle d'informatique
- Le système de rétention Express inclut un système de montage magnétique pour une installation rapide
Spécifications
| Couleur | Noir foncé |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 9005 |
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.