Panneau de plafond avec fenêtre pour système de rétention ProLine


Panneau de plafond avec fenêtre pour système de rétention ProLine
Les panneaux de plafond avec fenêtre et joint de rétention incluent des panneaux de 0,22 po (6 mm) en polycarbonate facilement modifiables pour s’adapter aux codes locaux en matière d’extinction d’incendie. Panneau de fenêtre supérieur en polycarbonate de 0,22 po.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Châssis fabriqué en acier calibre 16
- Panneau de fenêtre supérieur en polycarbonate de 22 po
- Les panneaux de plafond avec fenêtre et joint de rétention incluent des panneaux de 0,22 po en polycarbonate facilement modifiables pour s’adapter aux codes locaux en matière d’extinction d’incendie (têtes d’arroseur)
- Les panneaux de plafond sans outil peuvent être installés et retirés facilement pour être nettoyés, tout en permettant d’accéder aux câbles, équipements et systèmes par la partie supérieure de l'armoire
- Des panneaux de porte et de toit transparents laissent pénétrer le plus de lumière possible dans l’allée
Spécifications
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.