WBT Performance Cable Tray Double Splice
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
WBT Performance Cable Tray Double Splice
The nVent CADDY WBT Performance Cable Tray Double Splice facilitates the joining of wire basket trays together. Designed for tray depths of four inches deep and greater, the Double Splice reduces the total number of splices required to secure a cable tray. Simply slide the large washer along the inside of the tray, attach the long washer from the outside and secure the connection by screwing on the nut. Contractors can depend on the Double Splice for a secure and safe solution for datacom-based applications.
Détails
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Fonction de connexion rapide, facile à utiliser
- Fonctionne avec une large gamme de tailles et de configurations de chemin de câbles
- Three-piece bolt, washer and nut combination
- Works with a wide range of tray sizes and configurations
Spécifications
| Finition | Électro-galvanisé |
| Matériau | Acier |
Certifications
cUL CYNW7.E324325
CSA C22.2 No. 126.1
UL CYNW.E324325
English
NEMA BI 50015
UL CYNW.E324325
NEMA BI 50015
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.