Cloison lattée et plâtrée
Sous-catégories
Produits | 64 résultats (102 articles)

nVent CADDY Perfect Trim Clip
Clip encliquetable pour ornement à positionnement universel qui se clipse dans l'anneau intérieur pour rendre l'assemblage de la boîte plus rigide. Installé au besoin sur les assemblages de boîtes se trouvant derrière une cloison sèche.

Couvercle de protection étanche rond réglable, extension
L'extension du couvercle de protection étanche rond réglable augmente la profondeur de travail des couvercles de protection étanches réglables nVent CADDY.

Poinçon pour ossature métallique MSP20 pour passe-fil à encliquetage facile
Perce des trous de taille jusqu'à 34mm, dans les montants métalliques. Utiliser avec un œillet facile à encliqueter, s'enclenche facilement dans le trou perforé. Les composants en acier trempé gardent l'outil affûté plus longtemps.

Extension arrière pour support de boîtier
Extension arrière pour support de boîtier.

Boîte à dos ouvert
Le boîtier fournit à l’entrepreneur la flexibilité requise pour câbler par l’avant ou l’arrière de l’assemblage. Sa conception sans plaque arrière permet un meilleur accès lors l’installation de connecteurs de conduits et le câblage de multiples circuits.

Barre de tension pour les ossatures de cloison
La barre de tension pour les ossatures de cloison fixe les conduits EMT, MC/AC et flexibles entre les ossatures métalliques. Se fixe solidement aux ossatures métalliques dans les trous pré-perforés.

Boîte ouverte maçonnerie boîtiers multiples profondeur réglable nVent CADDY
Solution rentable alliant boîte pour boîtiers multiples et couvercle de protection réglable pour épaisseurs de paroi variables. Options sur et entre cloisons disponibles pour boîtes de 3 à 6 boîtiers.

Support pour conduits multiples
Le support de conduits multiples peut être utilisé avec des supports de pistolet à vis pour le support entre les goujons et avec un support de boîtier sur pied pour les conduits dans les coulées de béton.

Support de boîtier à visser
Le support de boîte à visser permet de positionner le boîtier électrique métallique n’importe où sur l’ossature de cloison métallique ou en bois, indépendamment de la taille de celle-ci.

Clip de barre de tension pour les goujons
Le clip de barre de clé à goujon se fixe à une tige lisse ou filetée pour maintenir les tubes EMT, MC/AC et les conduits flexibles entre les ossatures métalliques.

Support antivibration
Le support antivibration permet aux conduits EMT, MC et AC d'être tirés au travers des ossatures métalliques.

Boîtier de commutation
Boîtier électrique pour interrupteur mural dans les applications de type traditionnel.