Embase bas, PVC


Embase bas, PVC
The nVent CADDY Reinforced Conduit Stub Down (RSD) is a fast and secure method to install PVC to concrete formwork. Designed to guard against damage and prevent loss of raceways during a concrete pour, the RSD series eliminates the need for additional support during installation. Achieve confidence on-the-job knowing your conduit layout will remain in its desired configuration after the concrete deck is finished.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Support de renforcement intégré - résiste à une force de 200 lb
- Rayon généreux pour faciliter la traction du fil - 50 % de force en moins nécessaire
- Ouverture filetée conçue pour les raccords standards
- Aucun ruban de tirage ne s’accroche
Spécifications
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.