Fixation à tige filetée nVent CADDY Swift Clip
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Fixation à tige filetée nVent CADDY Swift Clip
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- L'installation par encliquetage et rotation ne nécessite aucun outil
- S'ajuste facilement par rotation vers le haut ou vers le bas sur la tige filetée
- Pour le soutien et le positionnement de la réfrigération, des tuyaux de climatisation, du tuyau PEX, du conduit et du câblage
- Protège le tuyau et l'isolation sans ruptures
- Conforme à la norme UL® 2043 et conçu pour être utilisé dans les espaces (chambre de distribution) destinés au traitement de l’air
Spécifications
| Matériau | Polyamide |
| Température de fonctionnement | -40 to 140 °C |
| Température de fonctionnement | -40 to 284 °F |
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.