Support de gaine de ventilation à montage bas nVent CADDY Rod Lock
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support de gaine de ventilation à montage bas nVent CADDY Rod Lock
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Idéal pour un assemblage modulaire ; permet de fixer des supports à des sections de conduit en toute sécurité au sol
- Les trous oblongs des supports permettent leur réglage horizontal par rapport au conduit de ventilation
- La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément
- Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage et sans besoin de découpe ou de préparation des sections de profil de montage, des cornières ou des sangles
- L’écrou d’ajustement intégré permet un réglage fin de la hauteur du système, vers le haut ou vers le bas
- L’écrou de blocage peut être serré à la main afin de verrouiller la tige en position
- Extrêmement utile dans les espaces restreints où les clés sont difficiles à utiliser
- Comprend des vis métalliques auto-taraudeuses pour fixer le support au conduit de ventilation
Spécifications
Brochure
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Certifications
SMACNA Duct Brackets
English
HVAC‐DCS 3rd edition, Chapter 5, Tables 5‐1 and 5‐1M


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.