Systèmes pour toiture nVent CADDY Pyramid
Les supports de toit nVent CADDY Pyramid sont des solutions de montage sur surface et peuvent être utilisés pour soutenir des installations électriques et mécaniques sur différents types de toiture. Ils offrent une capacité de charge exceptionnelle et réduisent considérablement le temps d’installation en se substituant aux systèmes lourds et laborieux de supports de tuyaux, de conduits, de gaines de ventilation, de chemins de câbles et d’équipement. Contrairement aux blocs de bois, les supports nVent CADDY Pyramid sont spécifiquement conçus pour être utilisés sur les toitures, incluant des matériaux uniques ainsi qu’une finition qui protègent les membranes de toit et offrent une protection accrue contre la corrosion.
Sous-catégories
Produits | 40 résultats (126 articles)

Extension de hauteur pour support d’équipement nVent CADDY Pyramid
Extension utilisée pour supporter le bâti jusqu’à 800 mm au-dessus de la surface du toit.

L'embase du Support d'équipement nVent CADDY Pyramid
L’embase individuelle avec pied réglable en hauteur de 305 mm à 457 mm offre la possibilité de créer son propre support d’équipement avec profil de montage.

Support universel nVent CADDY Pyramid
Comprend une plateforme de montage à hauteur fixe de 102 mm au-dessus de la surface du toit avec des longueurs de 140 mm, 254 mm ou 406 mm et des écrous captifs en acier inoxydable afin de s’adapter à tous types d'applications.

L'agrafe du support d'équipement nVent CADDY Pyramid
Attache permettant de fixer fermement les équipements mécaniques lourds lors de la création d’un bâti personnalisé à partir de profils de montage.