Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Systèmes pour toiture nVent CADDY Pyramid

Systèmes pour toiture nVent CADDY Pyramid
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Supports avec profil de montage nVent CADDY Pyramid ST

Supports avec profil de montage nVent CADDY Pyramid ST

Un support pour profil de montage utilisant une base thermoplastique ingénieuse, traitée avec un agent anti-UV. Permet une excellente répartition de charges pour des charges élevées.
Rouleaux de support nVent CADDY Pyramid RL

Rouleaux de support nVent CADDY Pyramid RL

Un rouleau de support en polymère qui permet de garantir des performances durables et un fonctionnement sans heurt du roulement. Offre une durabilité supérieure pour les toitures.
Bâti en H nVent CADDY Pyramid

Bâti en H nVent CADDY Pyramid

Une solution rapide et économique permettant de garder des coûts d’installation peu élevés et de conserver une flexibilité dans la fabrication du bâti en H sur site.
Supports d'équipement nVent CADDY Pyramid

Supports d'équipement nVent CADDY Pyramid

Un système rapide, flexible et innovant conçu pour le support des services mécaniques lourds sur la surface des toitures.
Eléments de liaisons et passerelles pour saut de loup modulaire nVent CADDY Pyramid

Eléments de liaisons et passerelles pour saut de loup modulaire nVent CADDY Pyramid

Gamme complète de voies d’accès, échelles, tours, passerelles et plateformes pour la construction d’un chemin d’accès type « saut de loup » sur la toiture.
Support en mousse nVent CADDY Pyramid 50

Support en mousse nVent CADDY Pyramid 50

Système d’ancrage pour toiture nVent CADDY Pyramid

Système d’ancrage pour toiture nVent CADDY Pyramid

Le système d’ancrage pour toiture nVent CADDY Pyramid garantie la sécurité et la protection de vos installations électriques et mécaniques sur toit-terrasse
Supports à base de caoutchouc nVent CADDY Pyramid EZ

Supports à base de caoutchouc nVent CADDY Pyramid EZ

À base de caoutchouc éthylène-propylène-diène (EPDM) et réglable en hauteur. Ne nécessite aucun outil ni raccord, ce qui rend les installations plus faciles que jamais.
Support universel nVent CADDY Pyramid

Support universel nVent CADDY Pyramid

Supports nVent CADDY Pyramid Sans Outils

Supports nVent CADDY Pyramid Sans Outils

Offre une plate-forme de montage à 102 mm du sol, de longueur 140 mm, 254 mm ou 406 mm, et incluant les attaches sans outil, à clipser.

Produits | 40 résultats (126 articles)

PH35624.jpg image

Passerelle nVent CADDY Pyramid ST

Comprend une plateforme de montage à hauteur fixe de 142 mm au-dessus de la surface du toit avec des longueurs utiles de profil de montage de 610 mm à 1 524 mm.
PH38399.jpg image

Vis nVent CADDY Pyramid à clipser pour chemin de câble

Permet au chemin de câble perforé (type dalle) d’être maintenus sur l'embase nVent CADDY Pyramid sans outil.
PH35893.jpg image

Kit de virage pour passerelle de liaison nVent CADDY Pyramid

Comprends des supports, un chemin d’accès et des mains courantes afin de réaliser des virages à 90° à des hauteurs allant de 508 mm à 1 524 mm.
PH36132.jpg image

Kit d’extension de bâti pour support d’équipement nVent CADDY Pyramid

S’ajoute à tout kit de support d’équipement de 1 m ou 2 m pour augmenter la taille du bâti par incréments de 1 m afin de créer des configurations et des formats personnalisés.
PH35898.jpg image

Kit de garde-corps de liaison nVent CADDY Pyramid

Comprend des mains courantes supplémentaires permettant de créer des configurations personnalisées.
PH39922.jpg image

Embase pour support d'équipement nVent CADDY Pyramid

Les pieds individuels réglables en hauteur de 305 à 457 mm vous permettent de personnaliser votre solution de support d'équipement.
Light Duty Support Crossbar PEKLDCB

Barre transversale pour support d'équipement à charge légère nVent CADDY Pyramid

La barre transversale pour support d'équipement à charge légère Pyramid offre un soutien supplémentaire et une meilleure rigidité structurelle au châssis pour support d'équipement à charge légère Pyramid.
PH36134.jpg image

Plateforme de liaison nVent CADDY Pyramid

Comprend quatre pieds à hauteur réglable et la possibilité de verrouiller des sections pour un résultat personnalisé.
PH3245.jpg image

Support en mousse nVent CADDY Pyramid 50

La conception originale nVent CADDY Pyramid permet de réaliser un support léger à base de matériaux adaptés aux toitures.
PH39923.jpg image

Tube carré pour support d'équipement nVent CADDY Pyramid

Individual 1,58" (40 mm) square tube to give you the flexibility to customize your equipment support solution.
nVent CADDY Power Switch Mount, PEKPSM

Support de montage pour commutateur d'alimentation nVent CADDY Pyramid

Le support de montage pour commutateur d'alimentation pour support d'équipement nVent CADDY Pyramid est une solution flexible pour soutenir les sectionneurs d'alimentation.
PH39924.jpg image

Cadre arrière pour support d'équipement nVent CADDY Pyramid

Les barres transversales avec pinces de 1 219 mm vous offrent la possibilité de personnaliser votre solution de support d'équipement