Système de rail de montage nVent CADDY Eristrut
Filtre appliqué: 1
Produits | 53 résultats (110 articles)

Attache de poutre pour profil de montage avec boulon en U
Attache poutre pour Rail 41 - Boulon en U.

Rail de montage type A, avec trous oblongs
Strut channel for building trapeze, structures, and bracing.

Capuchon ADK pour profil de montage
Embouts de canal de rail de montage pour une finition polie.

Console de profil de montage type A, avec trous oblongs
Console profil 41 pour montage mural, type A.

Attache pour profil de montage ESC
Attache pour fixer le point d'appui du câble métallique ou de la chaîne au rail de montage.

Plaque de fixation pour profil de montage
Composant de la plaque pour un montage rapide du trapèze.

Éclisse externe à quatre trous
Eclisse 3 faces conçue pour être utilisée avec les rails profil 41, utilisée pour joindre bout à bout 2 rail.

Équerre 2 trous à 90° (disposition des trous 1-1)
Equerre angle 90° - 2 trous - conçue pour être utilisée avec les rails et profils 41.

Équerre 2 trous à 45° (disposition des trous 1-1)
Equerre angle 45° - 2 trous - conçue pour être utilisée avec les rails et profils 41.

Attache pour profil de montage
Beam clamps for attaching strut channels to overhead beams.

Connexion Tige filetée - attache pour profil acier
Attache pour fixer le point d'appui de la tige filetée au rail de montage.

Rail de montage type A, plein
Utilisé pour créer des charpentes et des structures en canal de rail de montage.