Arbres de crochets en J nVent CADDY Cat HP
Les arbres de crochets en J nVent CADDY CAT HP sont la solution idéale pour séparer plusieurs faisceaux de câbles suivant le même chemin. Ils sont prêts à l'emploi dès leur sortie de l'emballage disponibles dans une large gamme de tailles et de méthodes de fixation.
Fonctions
- Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A, 7 incluses et la fibre optique
- Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage pour un gain de temps et de travail lors de l’installation
- Ne nécessite aucune vis, aucun rivet ou outil spécial pour l'assemblage
- Des configurations d’arbre à simple ou double face offrent plusieurs crochets en J pour une seule fixation sur structure
- Offre une capacité de remplissage et une capacité de charge supérieures à la plupart des autres alternatives de support de câbles non continues
- Conforme aux normes ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 et ANSI®/TIA 569
- Conforme à la norme EN 50174-2
Produits | 3 résultats (28 articles)

Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation au plafond
Solution cheminement discontinu - Assemblage de plusieurs corchets en J haute performance de la série CAT HP. Idéal pour séparer différent circuit et sources de données. Installation plafond. Pré-assemblé - prêt à installer.

Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation sur bride
Solution cheminement discontinu - Assemblage de plusieurs corchets en J haute performance de la série CAT HP. Idéal pour séparer différent circuit et sources de données. Installation sur poutrre métallique type IPN. Pré-assemblé - prêt à installer.

Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation murale
Solution cheminement discontinu - Assemblage de plusieurs corchets en J haute performance de la série CAT HP. Idéal pour séparer différent circuit et sources de données. Installation mural. Pré-assemblé - prêt à installer.