Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour panne en «Z » , orientable
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour panne en «Z » , orientable
Détails
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Ne nécessite qu’un marteau pour l’installation
- Effectue une rotation de 360 degrés pour soutenir des cheminements de câbles multi-directionnels
- Ne nécessite aucune vis, aucun rivet ou outil spécial pour le montage
- Les crochets en J sont équipés de languettes de verrouillage pliables qui se verrouillent sur les composants nVent CADDY Cat HP pour offrir une meilleure rigidité et stabilité
- Le choix de la couleur des connexions aux crochets en J, parmi les différentes options de couleurs disponibles, permet d'identifier et d'organiser l'application de cheminement
- Les arbres de crochets en J personnalisés peuvent être facilement assemblés avec diverses configurations, couleurs et tailles de crochets en J
- Les composants nVent CADDY Cat HP se fixent facilement sur n'importe quelle taille de crochet en J nVent CADDY Cat HP
Spécifications
Brochure
Rapport d'essai
Spécification technique
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.