Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Mécanique

Mécanique
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Colliers clevis

Colliers clevis

Colliers poire

Colliers poire

Colliers de serrage avec isolant caoutchouc

Colliers de serrage avec isolant caoutchouc

Colliers de serrage

Colliers de serrage

Tuyau/tube vers profil de montage

Tuyau/tube vers profil de montage

Fixations de tuyau

Fixations de tuyau

Supports de tuyaux

Supports de tuyaux

Produits d’isolation de tuyaux

Produits d’isolation de tuyaux

Guides, rouleaux et selles

Guides, rouleaux et selles

Ventilation

Ventilation

Isolateurs de vibration et de bruit

Isolateurs de vibration et de bruit

Produits | 62 résultats (494 articles)

PH2952.jpg image

Collier de serrage à cloche BH

Étrier de tuyau à vis ; à utiliser pour tuyau en cuivre.
PH3011.jpg image

Collier de serrage avec boulon pour tube en cuivre

Designed to clearly identify and secure copper tube applications. Captured hardware facilitates worry-free installation.
PH34274.jpg image

Boulon en U Standard 150M

Boulon en forme de U avec filetage aux deux extrémités, pour une fixation directe sur le canal de rail de montage ou d'autres éléments structurels.
PH2412.jpg image

Bague de support pour tuyau allongé 800

Support pour tuyau de longueur importante pour la fixation et le support de lignes simples.
PH2462.jpg image

Rouleau monté en profil de montage ROL12

Ensemble de supports de rouleaux montés sur rail de montage pour faciliter la dilatation et la contraction du système ; pour les applications de tuyaux à charge lourde.
PH30781.jpg image

Attache de suspension avec rouleau et deux tiges 605

Suspension à rouleaux à 2 tiges filetées pour faciliter la dilatation et la contraction du système ; pour les applications de tuyaux à charge lourde.
PH2362.jpg image

Collier pour rail monopièce RIGD pour tuyau/conduit rigide

Tout ce dont vous avez besoin pour sécuriser les tubes ou conduits sur du rail de montage, en une seule pièce, pour qu'il ne vous manque plus jamais rien.
PH2386.jpg image

Collier à ouverture articulée malléable 455

Étrier de tuyau articulé à fermeture rapide avec écrou fileté ; à utiliser avec des tuyaux métalliques non isolés.
PH3227.jpg image

Attache nVent CADDY EZ Riser 510

L'attache nVent CADDY EZ Riser 510 est un collier de serrage à fermeture rapide adapté au support de colonnes montantes simples non isolées.
PH4586.jpg image

Clip de maintien 90° MSR à fixer à l’aide d’un marteau

Fixation à marteler pour bride de poutre, utilisée avec les gaines de ventilation et les bandes en métal.
PH2486.jpg image

Écrou à sertir pour collier poire

Fixez facilement les colliers poire à la tige filetée avec l'écrou d'insertion.
PH35286.jpg image

Bande pour tuyau à deux trous

Bande en métal à deux trous pour une utilisation avec des tuyaux et conduits non isolés.