Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with Angle Bracket
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with Angle Bracket
Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook Bracket with Angle Bracket simplifies cable management with color-coded options for easy pathway identification and rapid attachment to various surfaces. The bracket allows for customizable cable routing configurations while ensuring compatibility with nVent CADDY Cat HP components of any size—making it a trusted choice in the field.
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY
- Quickly and easily attaches to concrete, steel or composite metal decking
- Integrated pin installs easily using powder-actuated or single-shot gas-actuated tools
- ICC-ES ESR-2024 evaluation report available for drive pin from DEWALT® ready-to-go out of the box
Spécifications
| Finition | nVent CADDY Armour |
| Matériau | Ressort acier |
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.