Filtre appliqué: 1
Produits | 46 résultats (125 articles)

Support de treillis nVent CADDY Truss-T, corde supérieure
Fixation centrale permettant de charger le treillis de manière concentrique, pour installation sur la corde inférieure.

Clip de sécurité RS pour installation existante
Clip de sécurité rétrofit à 1 trou dimensionné pour s'adapter à plusieurs longueurs et à 4 tailles de tige filetée.

Attache de panne en « Z » série AF
Attache pour fixer un câble métallique et une chaîne à un élément structurel de type panne Z.

Attache à frapper, montage par le bas avec retenue
Fixation à marteler facile à installer, conçue pour supporter diverses applications de câbles et de conduits sur des éléments de poutre d'acier structurel. Les multiples points de fixation offrent une grande souplesse et une bonne accessibilité à l'installateur.

Attache de poutre universelle 310, bride épaisse
Pince de poutre réversible pour une utilisation avec de grandes largeurs de brides.

Attache pour panne en fer malléable 315
Bride pour panne, à fixation inférieure, avec trou fileté.

Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec attache à bride
Attache à frapper, rapide et efficace pour supporter tige filetée et modules préfabriqués sur poutrelles et IPN à l'aide de la technologie de montage par pression.

Attache à frapper, montage latéral
Facile à installer, Un coup de marteau suffit. Fixation conçue pour supporter diverses applications de filin, chaîne ou CADDY Speed Link sur des éléments de poutre en acier de construction type IPN. Le point de fixation latéral offre flexibilité et accessibilité pour l'installateur.

Pince crampon pour poutre latérale en fer malléable 327
Fixation de poutre latérale filetée pour la fixation aux murs, poutres et solives.

Clip de sécurité à deux trous 35RS
Clip de sécurité rétrofit à 2 trous dimensionné pour s'adapter à plusieurs longueurs et à 2 tailles de tige filetée.

Attache de panne en « Z » à tige 122-Ti/T
Attache à frapper; la fixation conçue pour installer un montage par tige fieltée M6 sur une panne en Z.

Attache de tige à bride H-6A
Convienent, push to install rod hanger with hammer on flange attachement for a variety of applications. Aucun outil n'est nécessaire pour une installation sans souci.