Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Imprimer
Renewable Generation

Armoires non métalliques et production d'énergie renouvelable

Pourquoi choisir des armoires non métalliques pour les applications d'énergie solaire ?

Alors que le monde gagne en durabilité comme en électrification, les énergies renouvelables jouent un rôle essentiel dans les efforts de décarbonisation à l'échelle mondiale. L'énergie solaire est l'une des méthodes de production d'énergie renouvelable qui connaît la croissance la plus rapide. Les particuliers, les entreprises et les pays investissent dans cette technologie pour compenser les émissions de gaz à effet de serre. Les installations solaires des entreprises américaines ont doublé depuis 2019.

La production d'énergie solaire nécessite un large éventail d'équipements qui doivent être protégés contre les menaces environnementales. Les armoires sont une pièce essentielle du puzzle, offrant une protection contre les menaces environnementales et aidant les ingénieurs à gérer la chaleur dans les installations. Pour les applications d'énergie solaire, les armoires non métalliques peuvent constituer un choix judicieux. Voici pourquoi :

1. Durabilité et durée de vie

Les installations solaires sont souvent placées dans des environnements exigeants. L'équipement peut être exposé à la chaleur élevée du soleil (gain solaire élevé), à des vents de haute vitesse, au sable soufflé par le vent et à d'autres facteurs environnementaux qui rendent difficile la protection de l'équipement sensible utilisé pour produire de l'énergie solaire. Les armoires non métalliques sont extrêmement durables et offrent une bonne résistance aux contraintes. Il existe plusieurs matériaux non métalliques parmi lesquels choisir afin d'obtenir la meilleure protection possible pour des besoins environnementaux spécifiques. Les armoires non métalliques nVent sont également soumises à des tests de résistance aux chocs afin de s'assurer qu'ils peuvent résister aux contraintes. Les armoires non métalliques de haute qualité peuvent également durer longtemps, ce qui rend les installations solaires plus durables, car les armoires n'ont pas besoin d'être remplacées fréquemment.

2. Facilité de transport et d'installation

Les armoires non métalliques sont plus légères et plus faciles à transporter, ainsi qu'à modifier que les grandes armoires métalliques. Lorsque les installateurs doivent se rendre sur des sites plus éloignés pour construire des installations solaires, le déplacement et la modification des armoires en acier inoxydable peuvent s'avérer difficiles. La facilité de transport et d'installation crée également des environnements plus sûrs pour les installateurs.

nVent Insights : Armoires non métalliques →

3. Gestion de la chaleur

Pour les applications d'énergie solaire dans des environnements chauds et ensoleillés, il est important de maintenir les composants électroniques à des températures de fonctionnement appropriées. Les ingénieurs peuvent déployer des solutions de refroidissement pour l'équipement, mais il est également important de réduire au minimum la chaleur qui pénètre dans le système. Les matériaux non métalliques ayant une conductivité thermique inférieure à celle du métal brut, ces armoires ne chauffent pas autant lorsqu'elles sont exposées au soleil. D'autre part, en raison de leur faible conductivité thermique, les armoires non métalliques peuvent également retenir la chaleur émise par les équipements qu'elles contiennent. La surchauffe peut réduire considérablement la durée de vie des composants électroniques. nVent dispose d'un outil de calcul que les ingénieurs peuvent utiliser pour s'assurer que leurs systèmes fonctionnent à des températures de fonctionnement appropriées.

En savoir plus sur les solutions d'armoires non métalliques nVent