Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Flexible Busbars | nVent ERIFLEX

Barres omnibus flexibles

Une flexibilité qui facilite la conception et l'assemblage dans les tableaux électriques

nVent ERIFLEX Flexibar est composé de feuillards de cuivre électrolytique isolés par du PVC ou un composé de silicone auto-extinguible à haute résistance. Avec ses propriétés isolantes de pointe, le produit à faible émission de fumée, sans halogène et retardateur de flammes Flexibar Advanced place la barre encore plus haut en termes de sécurité.

Nos barres omnibus Flexibar s'adaptent facilement : vous pouvez les plier, les cintrer ou les torsader. Elles permettent de réaliser des raccords d'alimentation plus courts et compacts, simplifient l'installation et assurent un résultat plus soigné.

Nos solutions de barres sont disponibles en différents formats et ampérages : de 7 mm² à 1 200 mm² et de 125 A à 2 800 A. Elles sont idéales pour réaliser les connexions entre :

  • L'alimentation principale et l'équipement de distribution électrique
  • Les transformateurs et les conducteurs sous gaine
  • Les conducteurs sous gaine et les armoires électriques

Avantages :

  • Solution adaptable et flexible, nécessitant moins d'espace pour l'installation
  • Façonnage d'une grande simplicité, même avec les versions de grande taille
  • Aucune cosse à acheter ou à installer
  • Élimination des défectuosités des connexions dues aux vibrations ou à un usage trop intensif
  • Poids réduit de l'ensemble du système de tableaux électriques

Les solutions nVent ERIFLEX sont spécifiquement destinées aux raccords de mise à la terre et branchements d'alimentation basse tension pour OEM (équipementier) et fabricants de panneaux.

Produits phares

Flexibar Advanced, cuivre étamé

Cache-bornes pour barres Flexibar

Supports Flexibar et IBSB

Ressources

Contactez-nous pour savoir où acheter les produits nVent ERIFLEX.

PowerGroundConnectionsBrochureCover.jpg image

Besoin d'aide ?

Nous serions ravis de vous proposer une solution à vos problèmes.

NOUS CONTACTER