Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Solutions complètes

Connecteurs en acier pour béton armé

Solutions pour les plus grandes structures du monde

nVent LENTON est une marque mondiale avec un service local quand nos clients en ont besoin. L'équipe fournit des conseils approfondis sur les solutions techniques pour les ingénieurs structurels et les entrepreneurs, ce qui permet de gagner du temps dans le processus de construction sur le chantier. Avec des usines en Amérique du Nord et en Europe, les produits peuvent arriver chez le distributeur avec un minimum de délais.

nVent LENTON a fourni des solutions pour résoudre les problèmes de milliers de bâtiments, ponts et routes les plus connus dans le monde entier, vous pouvez donc faire confiance à la marque qui établit les normes dans le monde entier depuis plus de 50 ans.

Applications


LENTON_HighRise_BurjKhalifa.png image

Gratte-ciel

Burj Khalifa
Dubaï

The Shard
Londres

Grande Arche de la Défense
Paris

Tours Petronas
Kuala Lumpur

KPN
Rotterdam

The Messeturm
Francfort

Four
Francfort

Nationale Nederlanden
Pays-Bas

Trianon
Francfort

Appartements One Hyde Park
Londres

2012 Olympic Athletes
Stratford City

LENTON_Entertainment_RockRoll.png image

Musées et lieux de divertissement

Stade de Wembley
Londres

Musée Rock & Roll Hall of Fame
Cleveland

Le Bellagio
Las Vegas

Le Venetian
Las Vegas

Luxor Casino
Las Vegas

Citylink
Melbourne

La Défense
Paris

1996 Olympic Stadium
Atlanta

Garage du Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City
Atlanta

Arena Central
Birmingham

Rue de Salamanca
Salamanque

Stade de Sydney
Sydney

LENTON_Airport_Heathrow.png image

Aéroports, chemins de fer, transports en commun et tunnels

Aéroport international de San Francisco
San Francisco

Aéroport de Heathrow, terminal 5
Londres

s21 S-Bahn
Berlin

Tunnel du port de Sydney
Sydney

Tour de contrôle de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol
Haarlemmermeer

Station de tramway de Munich
Munich

Gare de Groningue
Groningue

Aéroport intercontinental George Bush
Houston

LENTON_BridgeDam_Stonecutter.png image

Ponts et barrages

Le pont de Stonecutters
Hong Kong

Le nouveau pont Tappan Zee
New York City

Puente Centenario
Canal de Panama

Le pont du Storebaelt
Danemark

La liaison du Grand Belt
Danemark

Le barrage d'Itaipu
Brésil

I-95 Fuller Warren Bridge
Jacksonville

LENTON_Energy_Lippendorf.png image

Énergie, services publics et défense

Centrale nucléaire Alvin W. Vogtle
Waynesboro

Centrales thermiques de Boxberg et Lippendorf
Allemagne

Centrale nucléaire de Sizewell B
Suffolk

Centrale nucléaire de Sellafield
Seascale

Refineria Coque Buenos
Buenos Aires

Raffinerie ORLEN Lietuva
Mažeikiai

Independence Hall in Philadelphia, Pennsylvania

Monuments et bâtiments publics

Temple de Salt Lake City
Salt Lake City

Prison d'État de Californie, Corcoran
Corcoran

La particularité de nVent LENTON


Picture1.jpg image

nVent LENTON est un leader mondial dans les systèmes avancés de jonction mécanique des barres d'armature et un expert reconnu dans les connexions mécaniques testées pour économiser du temps et de l'argent sur le terrain. Chez nVent, nos spécialistes de la jonction des barres d'armature comprennent le secteur de la construction en béton et les problèmes inhérents à la jonction des barres d'armature sur les chantiers d'aujourd'hui.

Nos capacités d'ingénierie, notre vaste expérience et notre base d'essais étendue nous permettent de fournir aux ingénieurs et aux entrepreneurs des solutions produits, comme nos systèmes de jonction et d'ancrage multiples, pour relever tous les défis de la jonction de barres d'armature.

Des produits fiables, solides et uniformes


nVent LENTON conçoit des produits qui sont non seulement conformes aux normes et aux codes les plus récents, mais qui remplissent également leurs fonctions lorsque vous en avez besoin. L'histoire de la marque comprend un certain nombre d'innovations de produits clés au cours de sa longue histoire, notamment :

Nos gammes de produits


LENTON Standard Coupler

Coupleurs standard nVent LENTON

Les coupleurs standard sont conçus pour la jonction des barres de même diamètre, où au moins une barre est libre de tourner et n'est pas limitée dans sa direction axiale. Les coupleurs sont usinés de manière à présenter des filets coniques aux deux extrémités, créant ainsi une jonction mécanique bout à bout de deux sections d'acier d'armature.

En savoir plus
LENTON_PositionCoupler.png image

Coupleurs de position nVent

Les coupleurs de position sont conçus pour joindre deux barres courbes, pliées ou droites de même diamètre lorsqu'aucune des deux barres ne peut être tournée. Les applications typiques comprennent les barres courbes, les cages préfabriquées et les éléments structurels préfabriqués.

En savoir plus
LENTON Form Saver Anchor

nVent LENTON Form Saver

Le Form Saver est idéal pour éliminer les goujons en saillie dans les applications de coulée segmentaire et les ouvertures temporaires. Il est conçu de manière unique avec le filetage conique nVent LENTON, le protecteur de filetage installé en usine et la plaque à clouer pour une fixation facile au coffrage.

En savoir plus
LENTON_Interlok.png image

nVent LENTON Interlok

Interlok est un système d'assemblage de préfabriqués, conçu pour assurer l'intégrité structurelle de l'assemblage des barres d'armature dans les constructions préfabriquées. Il est conçu pour assurer l'intégrité structurelle entre les éléments en béton préfabriqué porteurs de charges tels que les colonnes, les poutres, les murs de cisaillement et les panneaux.

En savoir plus
LENTON_Ultimate.png image

nVent LENTON Ultimate

Les ancrages mécaniques et les systèmes de jonction nVent LENTON Ultimate sont conçus pour optimiser les performances et l'efficacité des ateliers de montage, tout en résolvant les difficultés de l'installation sur site. Les produits Ultimate sont fixés à l'acier d'armature à l'aide de la technologie de forgeage par friction. Les paramètres optimisés de soudage par friction maximisent la performance des jonctions pour de nombreux types et catégories de barres d'armature.

En savoir plus
LENTON_Connect.png image

nVent LENTON Connect

Connect est un système de jonction de barres d'acier d'armature in situ qui ne nécessite aucune préparation de l'extrémité de la barre et qui est idéal pour les nouvelles constructions, les réparations ou les applications de modernisation. Le coupleur comporte deux rails dentelés intégrés qui permettent de développer la pleine résistance de la barre de renforcement (barre d'armature) et d'améliorer l'intégrité structurelle globale en tension, compression, inversion de contrainte et applications dynamiques.

En savoir plus
LENTON_Terminator.png image

Terminaison nVent LENTON

La terminaison est un ancrage à filetage conique, qui se fixe à l'extrémité d'une barre d'acier d'armature et est capable de créer un ancrage plus efficace que la barre d'armature traditionnelle à crochet. Cette approche simplifie grandement le placement des barres d'armature, réduit la congestion et améliore l'intégrité structurelle.

En savoir plus
LENTON_WeldableCoupler.png image

Coupleurs soudables nVent LENTON

Les coupleurs soudables nVent LENTON constituent une solution rapide et facile pour relier les barres d'acier d'armature (barres d'armature) aux sections ou plaques d'acier de construction. Le coupleur est fileté intérieurement à une extrémité, tandis que l'autre extrémité ou la surface extérieure est préparée pour la soudure.

En savoir plus

Équipement de terrain nVent LENTON et travail sur le terrain

Les fileteuses de barres nVent LENTON peuvent être installées de manière pratique dans l'atelier d'un fabricant ou sur le site, ce qui permet un meilleur contrôle de la production.
Les machines sont disponibles à la location auprès de nVent dans le monde entier. La formation est assurée par des instructeurs nVent.

EN SAVOIR PLUS

Ressources


Prêt à commencer ?

Contactez-nous et dites-nous comment nous pouvons vous aider avec nos solutions de renforcements du béton, notre expertise ou notre offre de produits.

NOUS CONTACTER