Automobile

PRODUITS PHARES
- Flexibar Advanced, cuivre étamé
- Répartiteur unipolaire
- Armoire modulaire CEI normes mondiales
- Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced sans halogène
- Protection contre les surtensions pour rail DIN DT1 classe I+II 12,5 kA, mode 1+0
- Tresse de mise à la terre et de liaison équipotentielle MBJ, cuivre étamé
APPLICATIONS
Système de test universel pour les essais d'endurance de divers composants électriques, tels que les systèmes de caméra et de radar, pour l'industrie automobile.
L'utilisation de composants électroniques personnalisés et les exigences uniques du client nécessitaient une solution système complète. Les systèmes devaient servir de banc d'essai et devaient être conçus comme des coffrets de table portables et empilables ou comme des bacs à cartes pouvant être montés sur un rack de 19".
Le banc d'essai contenait également un système qui ne devait fonctionner que comme un système d'alimentation électrique alimentant les autres composants du test et comme une unité de commande pour l'écran et le clavier intégrés.
Le matériel à l'intérieur de chaque slot de test devait permettre une configuration indépendante avec des modules matériels réutilisables. En outre, le client recherchait un fournisseur de solutions complètes, capable d'assembler et de tester ce système complexe.
Brochure sur les systèmes de passe-câbles
La gamme intuitive de systèmes de passe-câbles nVent facilite et accélère l'acheminement et l'installation des câbles dans les armoires électriques. La gamme comprend des points d'entrée scellés pour les câbles et respecte des normes de protection élevées, IP54 et IP66, contre la poussière, l'eau et les vibrations.