Nouveaux produits
STIMULER L'INNOVATION
Nous proposons à nos clients des produits et des solutions conçus pour bâtir un monde plus durable et électrique. L'électrification, la numérisation et la durabilité changent notre monde. L'augmentation de la puissance et de la densité des données, l'expansion des énergies renouvelables, la modernisation des réseaux, l'automatisation industrielle et l'infrastructure IoT changent la donne pour de nombreuses industries essentielles. Dans tous nos principaux secteurs d'activité, nos produits permettent à nos clients de fonctionner plus efficacement, d'améliorer la sécurité, de connecter et de protéger les systèmes essentiels.
Dans le cadre de la croissance constante de nVent, nous lançons de nouveaux produits hautement spécialisés dans nos trois secteurs d'activité. En 2023, nous avons lancé un nombre record de 95 nouveaux produits et enregistré un taux de vitalité des produits exceptionnel de 22 %. Notre approche du développement de produits vise à résoudre les problèmes et à créer une forte valeur ajoutée pour nos clients. Nos produits sont conçus pour connecter et protéger les systèmes électriques et numériques complexes. Afin d'assurer le bon fonctionnement des systèmes essentiels de nos clients, nous développons des technologies intégrées et connectées avancées à la fois pour les produits existants et pour de nouvelles solutions.
Cliquez ici pour découvrir des produits spécialement conçus pour les solutions électriques et de fixation [nVent CADDY, ERICO, ERIFLEX et LENTON]. Vous trouverez ci-dessous nos tout derniers produits.

Pontet de fixation de câble à un bras nVent CADDY
Le pontet de fixation de câble à un bras nVent CADDY est un clip métallique durable et discret permettant d'installer des câbles à une main, de doubler la capacité par point de fixation et de réduire le nombre de pièces et la durée d'installation.
[Actuellement disponible dans la région EMEA]

Attache de grille en T nVent CADDY pour support de montage de lampe encastrée
L'attache grille en T pour support de montage de lampe encastrée nVent CADDY est une attache à ressort qui permet aux installateurs de fixer le support de montage de l'adaptateur de lampe encastrée sur une grille en T.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Attache de grille en T nVent CADDY pour support de montage de lampe encastrée
L'attache grille en T nVent CADDY pour support de montage de lampe encastrée est une attache à ressort qui permet aux installateurs de fixer le support de montage de l'adaptateur de lampe encastrée sur une grille en T.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Fixation de goujon de câble/conduit nVent CADDY, multifonction
La fixation de goujon de câble/conduit multifonction nVent CADDY est une solution simplifiée et facile à utiliser pour le montage de conduits EMT et flexibles au-dessus des boîtiers électriques.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Ensemble de profil de montage préfabriqué Rod Lock nVent CADDY
Les ensembles de profil de montage préfabriqués Rod Lock nVent CADDY augmentent la productivité globale et la sécurité sur le chantier lors du travail avec trapèze et tiges filetées.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Support de montage pour commutateur d'alimentation nVent CADDY Pyramid
Le support de montage pour commutateur d'alimentation pour support d'équipement nVent CADDY Pyramid est une solution flexible pour soutenir les sectionneurs d'alimentation.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Barre de terminaison liaison intersystème nVent ERICO
Cette solution est disponible pour les alliages de zinc et de bronze. Elle est montée à côté du socle du compteur ou de l'équipement d'entrée de service, ce qui facilite le raccordement et la terminaison des conducteurs de mise à la terre.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Connecteurs de mise à la terre à compression nVent ERICO PermaGround
Une gamme complète de connecteurs à compression en cuivre extrudé de haute qualité pour toutes les applications de mise à la terre. Ces connecteurs sont conçus pour relier des conducteurs de mise à la terre à d'autres conducteurs de mise à la terre ou à des électrodes de mise à la terre au sein d'un système de mise à la terre.
[Disponible dans le monde entier]

Refroidisseurs industriels nVent HOFFMAN
Les refroidisseurs d'eau industriels TAL/TCW compacts allient précision et fiabilité. La précision élevée du refroidissement améliore la qualité de la production et permet des résultats supérieurs constants.
[Actuellement disponible dans les régions NAM et EMEA]

Dispositif de fixation à bascule nVent LENTON Interlok
Le dispositif de fixation à bascule nVent LENTON Interlok permet de fixer différentes versions de coupleurs remplis de coulis de béton Interlok dans les applications de construction en béton préfabriqué et coulé sur place.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Positionneur de barres d'armature sans filetage nVent LENTON Interlok
Le positionneur de barres d'armature sans filetage nVent LENTON Interlok est un coupleur rempli de coulis de béton servant à empêcher l'insertion excessive des barres d'armature dans les applications de construction en béton préfabriqué.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Coupleur rempli de coulis de béton sans filetage nVent LENTON Interlok
Le coupleur rempli de coulis de béton sans filetage nVent LENTON Interlok est un système de jonction de barres d'armature hautes performances qui ne nécessite aucune préparation de l'extrémité des barres.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Coupleur à boulons de cisaillement série B22 Connect nVent LENTON
Le coupleur à boulons de cisaillement série B22 Connect nVent LENTON est un système de jonction de barres d'armature sur site qui ne nécessite aucune préparation de l'extrémité des barres. Ce système est idéal pour les nouvelles constructions, les réparations ou les rénovations.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Terminateurs nVent LENTON Ultimate
Les terminateurs nVent LENTON Ultimate sont fixés aux barres d'armature en acier à l'aide d'une technologie de forgeage par friction. Ce système offre toute la robustesse nécessaire pour un assemblage irréprochable de barres d'armature très diverses. Proposés en deux diamètres (DR14 et DR16), les terminateurs nVent LENTON Ultimate s'adaptent à tous vos besoins sur le chantier.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Plaques de protection pour équipements nVent CADDY
La plaque de protection nVent CADDY recouvre et protège les ouvertures et les équipements des boîtes d'encastrement. Cette solution réduit considérablement le risque d'endommagement des circuits et des cloisons sèches. Notre conception compacte facilite l'installation de cloisons sèches.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Raccords évasés nVent CADDY
La série de raccords évasés nVent CADDY est conçue pour réduire le nombre d'étapes nécessaires à l'installation de racks de conduits. L'évasement intégré aide à aligner chaque section de conduit pour joindre et installer facilement des racks de conduits préfabriqués.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Boîte d'encastrement à dos ouvert pour boîtiers multiples à profondeur réglable dans la maçonnerie nVent CADDY
La boîte d'encastrement à dos ouvert pour boîtiers multiples à profondeur réglable dans la maçonnerie nVent CADDY est une solution économique alliant une conception pour boîtiers multiples et une boîte d'encastrement ajustable adaptée aux applications impliquant des épaisseurs de paroi variables. Options sur et entre cloisons disponibles pour boîtes de 3 à 6 boîtiers.
[Actuellement disponible dans la région US]

Déversoir vertical pour chemin de câbles WBT Performance nVent CADDY
Le déversoir vertical pour chemin de câbles WBT Performance nVent CADDY est une solution de communication de données permettant de combiner des chemins de câbles verticaux et horizontaux.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Clip de montage Rod Lock nVent CADDY
Le clip de montage Rod Lock nVent CADDY, doté de la technologie de « montage par pression », permet aux installateurs de fixer et d'ajuster rapidement les assemblages de trapèzes à plusieurs niveaux, que ce soit sur site ou en préfabrication.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Connecteur de mise à la terre pour clôtures / tuyaux / socles nVent ERICO
Ce connecteur destiné aux datacenters est connu pour sa conception en U pivotante qui facilite l'installation et garantit un serrage optimal. Homologué UL, il peut être enfoui directement dans la terre ou le béton.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

nVent ERICO Cadweld One Shot, moule 3D
Fabriqués aux États-Unis, ces moules en céramique imprimés en 3D à usage unique assurent une installation rapide et efficace. Ils permettent de réaliser des connexions câble-armature et câble-clôture, ce qui en fait la solution idéale pour les installateurs qui opèrent dans les secteurs des services publics et des télécommunications. Ce produit a remporté le prix NECA Showstopper 2024.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Support de câbles résistant au feu nVent CADDY
Support de câbles résistant au feu innovant, adapté aux installations au mur et au plafond. Conçu pour faire gagner du temps aux installateurs grâce à son mécanisme de fermeture unique actionné depuis le sol.
[Actuellement disponible dans la région EMEA]

Armoire pour onduleurs de recharge de véhicules électriques nVent HOFFMAN
L'armoire pour onduleurs de recharge de véhicules électriques nVent HOFFMAN est conçue pour résister aux conditions de fonctionnement les plus difficiles et protéger les infrastructures essentielles dédiées aux véhicules électriques. Cette solution durable et fiable est fabriquée aux États-Unis avec de l'acier américain conforme aux exigences NEVI/BABA, requises pour avoir droit à des aides publiques.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Protecteur de panneau DT 120 et 240 kA TT pour CEI nVent ERICO
Les séries DTX120 et 240 de dispositifs de protection contre les surtensions nVent ERICO fournissent une protection supérieure contre les dommages causés par les transitoires et les surtensions. Les applications les plus courantes sont les entrées de service, la distribution, les panneaux de dérivation, les CCM, les panneaux d'éclairage, les systèmes CVC, etc.
[Actuellement disponible dans la région APAC]

Extension de boîte d'encastrement nVent CADDY
L'extension de boîte d'encastrement nVent CADDY permet d'augmenter la profondeur utile des boîtes d'encastrement carrées. Cette extension unique de 4 pouces est un moyen simple et rapide d'augmenter le volume des boîtes d'encastrement et évite d'avoir à installer une autre boîte, permettant ainsi aux installateurs d'économiser du temps et de l'argent
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Éclisse sans outil pour chemin de câbles WBT Performance nVent CADDY
L'éclisse sans outil pour chemin de câbles WBT Performance nVent CADDY est un moyen efficace de relier plusieurs sections de chemins de câbles. Avec moins de composants et aucune pièce lâche, l'installation est rapide, facile et directe.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Extension de boîte d'encastrement ajustable nVent CADDY
L'extension de boîte d'encastrement ajustable nVent CADDY permet d'augmenter la profondeur utile des boîtes d'encastrement ajustables nVent CADDY. Ainsi, les installateurs peuvent créer facilement une finition lisse affleurante au mur tout en respectant les normes les plus strictes lors de l'installation d'appareils électriques.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Plateforme de fixation de boîtiers/conduits multifonction nVent CADDY
La plateforme de fixation de boîtiers/conduits (BCSP) multifonction nVent CADDY assure l'installation rapide et sûre de nombreux boîtiers de jonction et boîtiers électriques/conduits dans des applications suspendues avec une seule tige filetée.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Crochet en J amélioré nVent CADDY CAT HP
Les crochets en J nVent CADDY Cat HP constituent la base du système nVent CADDY Cat HP. Le crochet en J nVent CADDY Cat HP remanié offre aux installateurs trois méthodes de fixation uniques, certifiées UL et prêtes à l'emploi : murale, au plafond et sur tige filetée.
[Actuellement disponible dans la région NAM]

Ensembles de boîtes d'encastrement octogonales nVent CADDY
La série de boîtes d'encastrement octogonales à profondeur réglable avec platine de montage nVent CADDY augmente la productivité globale et la sécurité sur le chantier. Pour une flexibilité optimale, les ensembles sont configurés pour convenir aux combinaisons de boîtiers et de supports les plus courantes.
[Actuellement disponible aux États-Unis]