Systèmes de refroidissement par liquide hautes performances
nVent a le plaisir d'annoncer que son unité de rejet de chaleur liquide-air (LTA) en rangée est proposée en standard pour soutenir les solutions de refroidissement de haute performance avec une plus grande efficacité. Pour l'informatique accélérée, la solution LTA de nVent joue un rôle essentiel dans les plateformes de refroidissement par liquide, en faisant circuler le liquide dans les racks en boucle fermée et en rejetant la chaleur des puces.
Depuis de nombreuses années, nVent travaille avec des fournisseurs de services cloud sur des solutions de refroidissement par liquide sur mesure, y compris des solutions LTA personnalisées. Ces solutions évolutives de refroidissement par liquide permettent aux data centers de gérer l'IA et les charges de travail hautes performances sans dépendre d'une infrastructure de refroidissement par liquide à l'échelle de l'installation. Cela permet aux data centers de prendre en charge l'informatique de nouvelle génération sans avoir à procéder à une mise à niveau complète des installations. La solution LTA de nVent offre une conception modulaire permettant une extension facile à mesure que les besoins de refroidissement augmentent et des fonctions de remplacement à chaud sans outil qui facilitent l'installation et la maintenance. nVent présentera sa solution LTA sur son stand, ainsi que sur le stand Lenovo n° 2201.
« Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec d'autres leaders du secteur pour produire des solutions de refroidissement innovantes qui répondent aux exigences en constante évolution du calcul hautes performances et de l'accélération de l'IA », a déclaré Marc Caiola, vice-président, Solutions pour data centers – refroidissement et mise en réseau chez nVent.
La solution LTA de nVent est utilisée pour la démonstration dans le cadre d'un système Lenovo compatible avec l'IA, conçu pour faire entrer la plateforme NVIDIA Blackwell sur le marché des entreprises, et est présentée au salon SC24. Cette collaboration vise à répondre aux besoins croissants en matière de refroidissement des charges de travail liées à l'IA et des data centers à haute densité grâce à l'utilisation de liquide pour évacuer la chaleur, sur la base de la technologie de refroidissement par liquide Lenovo Neptune™.
Présenté sur le salon, le système NVIDIA GB200 NVL72 en rack de Lenovo ouvre la voie à une nouvelle ère informatique grâce à une conception de serveur refroidi par eau qui prend en charge la nouvelle classe de superpuces NVIDIA AI. Le système est doté de la 6e génération de la technologie de refroidissement par liquide Lenovo Neptune, une nouvelle conception révolutionnaire conçue spécialement pour fonctionner dans des racks standard tout en répondant aux exigences extrêmes en matière d'alimentation et de refroidissement des accélérateurs actuels et futurs. La solution innovante Lenovo Neptune prend en charge l'informatique accélérée tout en réduisant la consommation d'énergie des data centers jusqu'à 40 %.
nVent fournit des solutions standard et personnalisées pour l'informatique de nouvelle génération, grâce à son implantation et à ses capacités à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus sur la gamme de refroidissement par liquide de nVent pour le déploiement de l'IA à grande échelle, cliquez ici.

Solutions pour datacenters
Avec plus de 15 ans d'expérience dans le refroidissement par liquide, nVent bénéficie d'une solide expérience technique en matière d'applications et d'une présence mondiale. Cela permet de créer des solutions efficaces qui garantissent des performances et une fiabilité optimales pour les environnements informatiques de pointe de nos partenaires.

Actualités et informations
La page Nouvelles et informations met en évidence les résultats financiers récents de l'entreprise, ses partenariats stratégiques et ses efforts en matière de développement durable, en mettant en avant son engagement envers l'innovation et l'engagement communautaire dans le secteur des connexions électriques et de la protection.