Aider les clients des datacenters à se préparer à affronter un hiver sans perturbations
Lorsqu'on envisage la protection des infrastructures de données critiques, il est important de ne pas négliger la protection au niveau des installations. Il est essentiel de refroidir, d'alimenter et de protéger les équipements électroniques, mais il est également primordial de s'assurer que les bâtiments dans lesquels ces systèmes sont installés sont protégés contre les perturbations naturelles. Les mois d'hiver posent des défis que les gestionnaires d'installations et les architectes doivent prendre en compte. Cependant, avec les solutions appropriées, les problèmes tels que le gel des tuyaux, les digues de glace et les surfaces dangereuses peuvent être atténués.
Si les conduites d'eau ne sont pas correctement protégées, les conditions hivernales peuvent causer de graves problèmes aux tuyaux qui alimentent en eau les datacenters, notamment l'alimentation en eau des installations, les systèmes d'extinction automatique d'incendie et l'alimentation en refroidissement liquide. Lorsqu'elles sont exposées à des températures froides, ces conduites peuvent geler et éclater. Pour protéger les équipements informatiques ainsi que les systèmes de sécurité critiques, l'enveloppement des tuyaux avec un câble chauffant peut être une excellente option.
Protection des conduites de liquide, détection des fuites
Les systèmes de protection contre le gel des conduites nVent RAYCHEM sont flexibles et faciles à installer à l'extérieur des conduites afin de les empêcher de geler d'éclater et de causer des dégâts des eaux. Les systèmes XL-Trace Edge peuvent apporter un niveau de chaleur précis afin d'empêcher les conduites d'eau de geler tout en minimisant la consommation d'énergie.
Les systèmes de protection contre le gel des gicleurs XL-Trace Edge peuvent protéger contre le gel les conduites d'alimentation aériennes et enterrées, les colonnes montantes d'incendie, les conduites de dérivation et les conduites de dérivation contenant des gicleurs lorsqu'elles sont installées dans des zones sujettes au gel. Les câbles chauffants autorégulants et les systèmes de surveillance à distance de nVent sont faciles à utiliser pour les gestionnaires d'installations et offrent une visibilité constante sur l'état des systèmes critiques.
En cas de fuites de liquide provenant non seulement de tuyaux gelés, mais aussi de systèmes de climatisation ou de carburant provenant de générateurs de secours et d'autres sources de liquide, les installations qui utilisent la technologie de détection des fuites nVent sont en mesure d'isoler et de contenir rapidement tout problème. Le câble de détection d'eau nVent RAYCHEM TraceTek détecte et localise avec précision toute fuite d'eau. Ce câble de détection est conçu pour fonctionner sur des surfaces planes et est installé directement sur la dalle de béton sous tous les câbles de données et d'alimentation. Toute fuite d'eau provenant des unités de climatisation, des raccords d'eau réfrigérée ou des canalisations de secours peut être détectée immédiatement avec une précision suffisante pour choisir la bonne dalle de sol.
Perturbations dues à des extérieurs verglacés
Si l'extérieur des datacenters n'est pas correctement protégé, les opérations à l'intérieur peuvent en pâtir. En hiver, des digues de glace peuvent se former sur les toits, dans les chéneaux et dans les descentes d'eaux pluviales, empêchant l'eau de s'écouler correctement et entraînant des dégâts des eaux. L'eau stagnante derrière les digues de glace peut s'infiltrer dans les murs intérieurs et le mobilier. De lourds glaçons peuvent également tomber et causer des blessures graves. Nos systèmes vous aident à protéger les toits, les chéneaux, les allées et les descentes d'eaux pluviales.
Les systèmes de dégivrage des toits et des chéneaux nVent RAYCHEM comprennent une gamme de solutions conçues pour répondre aux exigences spécifiques des gestionnaires d'installations de datacenters. Certaines de nos solutions comprennent le système de dégivrage du toit RIM, le support de couvercle de câble RIM-CCB et le système de dégivrage IceStop.
Le système de dégivrage du toit RIM est un système de câbles dissimulés conçu sur mesure qui minimise les risques liés à l'accumulation de glace. Le support de couvercle de câble RIM-CCB est un boîtier en aluminium revêtu continu qui offre une protection supplémentaire contre les dommages mécaniques tout en augmentant le rendement du câble chauffant. Le câble chauffant autorégulant IceStop est une solution avancée et hautement performante de dégivrage des toitures et des chéneaux, idéale pour les bâtiments commerciaux situés dans des régions où les chutes de neige sont légères à abondantes. Il peut être coupé à la longueur souhaitée pour une installation facile dans les gouttières en plastique, en cuivre, en acier ou en aluminium, ainsi que sur les toits plats ou inclinés, les noues et les avant-toits.
La sécurité avant tout
En hiver, la neige et la glace peuvent s'accumuler sur le béton et l'asphalte, ce qui présente un risque de glissade pour les personnes et les véhicules. Une allée ou un trottoir chauffé offre une alternative écologique aux systèmes hydroniques ou au dégivrage manuel. Les surfaces chauffées ne nécessitent plus de sel gemme ni d'autres produits de dégivrage dangereux. Nos systèmes peuvent être installés sous les allées en béton et en asphalte pour résister à tous les défis que l'hiver peut présenter. Nous fournissons des câbles et des tapis chauffants ainsi que des systèmes de contrôle connectés avancés.
Chez nVent, nous croyons en un monde plus sécurisé grâce à des systèmes plus sûrs. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous fournissons des solutions de qualité pour la sécurité, le confort et la performance aux professionnels de la conception, de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des bâtiments et des infrastructures. De la protection contre le gel des tuyaux à la maintenance du débit et à la fonte de la neige, en passant par le chauffage des sols et des allées, vous pouvez compter sur les solutions et les services nVent RAYCHEM pour plus de sécurité, de confort et de performance.