Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Tresses de mise à la terre et de liaison équipotentielle | nVent ERIFLEX

Tresses de mise à la terre et de liaison équipotentielle

Des tresses de mise à la terre et de liaison équipotentielle prêtes à l'emploi extrêmement résistantes en toutes conditions

Les tresses de mise à la terre et de liaison équipotentielle CPI haute qualité en acier inoxydable proposées par nVent ERIFLEX peuvent être installées dans les environnements extrêmement corrosifs.

Comptant parmi les systèmes de tresses et de cosses en alliage d'acier inoxydable 316L les plus résistants du marché, nos solutions sont idéales pour les applications utilisant des cuves ou des tuyaux en acier inoxydable, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, du bâtiment et des transports, et dans les industries pétrolière et chimique.

En outre, nVent ERIFLEX recourt à un procédé de fabrication exclusif optimisé de façon à offrir des performances optimales en matière de tressage, sertissage, découpage et poinçonnage.

Avantages :

  • Excellente résistance à l'abrasion, à la corrosion, aux produits chimiques et aux UV
  • Idéales pour une utilisation en extérieur
  • Prêtes à l'emploi : aucune opération de découpage, dénudage, sertissage ou perforation nécessaire
  • Résistance aux vibrations et à la fatigue
  • Contact électrique excellent
  • Aucune cosse ou borne supplémentaire nécessaire
  • Recommandé par les directives EMC/EMI
  • Conformité à la norme EAC
  • Conformité à la Directive RoHS

Les solutions nVent ERIFLEX sont spécifiquement destinées aux raccords de mise à la terre et branchements d'alimentation basse tension pour OEM (équipementier) et fabricants de panneaux.

Produits phares

Tresse de mise à la terre et d'équipotentialité CPI en acier inoxydable

Tresse de mise à la terre et d'équipotentialité CPIW en acier inoxydable pour grands boulons

Tresse de mise à la terre et d'équipotentialité MBJ, cuivre étamé

Tresse de mise à la terre et d'équipotentialité MBJYG, cuivre étamé, sans halogène

Tresse ronde BJ avec cosses serties

Ressources

Contactez-nous pour savoir où acheter les produits nVent ERIFLEX.

FlexibleConductorsNACover.jpg image

Besoin d'aide ?

Nous serions ravis de vous proposer une solution à vos problèmes.

NOUS CONTACTER