Barres omnibus en cuivre | nVent ERIFLEX
Des connecteurs électriques extra-robustes pour les applications les plus contraignantes
Une alternative aux câbles multiples et volumineux, les barres omnibus en cuivre ERIFLEX sont utilisées pour réaliser facilement des connexions d'alimentation et de mise à la terre solides et fiables.
Découvrez la simplicité avec laquelle il est possible de les installer pour des applications très diverses : appareillage de commutation, transport maritime, fabrication de machines, raccordement par jeu de barres ou encore production d'énergie.
Barres omnibus taraudées :
- Cuivre électrolytique
- Coins arrondis
- Épaisseur : 2-10 mm
- Longueur : de 1 000 à 2 000 mm
Barre omnibus pleine et perforée :
- Intensité : jusqu'à 7 400 A
- Épaisseur : 4-10 mm
- Longueur : 1 000-4 000 mm
Avantages :
- Connexion ne nécessitant ni perçage ni perforation
- Format compact pour un gain d'espace
- Idéales pour les adaptations sur site
Les solutions nVent ERIFLEX sont spécifiquement destinées aux raccords de mise à la terre et branchements d'alimentation basse tension pour OEM (équipementier) et fabricants de panneaux.
Produits phares
Ressources
Contactez-nous pour savoir où acheter les produits nVent ERIFLEX.

Besoin d'aide ?
Nous serions ravis de vous proposer une solution à vos problèmes.