Refroidissement de racks et de rangées, liquide
Filtrer par
Filtre appliqué:
				1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Couleur
- Matériau
- Finition
- Hauteur
- Largeur
- Code couleur
- Profondeur
- Tension d'alimentation
- Alimentation en fluide de refroidissement
Filtre appliqué: 1
Produits | 30 résultats (64 articles)

RDHX PRO| RackChiller Actif, Charnières à gauche
          Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
        
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 750W
                
                  RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 600W
                
                  RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 750W
                
                  RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 800W
                
                  RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 600W
                
                  RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 800W
                
                  RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 47U, 600W
                
                  RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 47U, 800W
                

RackChiller RDHX PRO| kit de flexibles avec vanne
          Tuyaux flexibles pour RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4 m.
        
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  Kit de tuyaux RackChiller RDHX PRO avec valve
                

RackChiller RDHX PRO| kit de détection de fuites
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  Kit de détection de fuite RackChiller RDHX PRO
                

RackChiller RDHX PRO| kit de tuyaux avec vanne et capteurs
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  Kit de tuyaux RackChiller RDHX PRO avec valve et capteurs
                

RackChiller RDHX PRO| filtre de porte
          Porte avec filtre pour RackChiller RDHX.
        

RackChiller In-Row 45| Porte arrière filtrée
          Porte avec filtre poir RackChiller In-Row 45.
        
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  Porte avec filtre pour RackChiller In-Row 45
                

RackChiller In-Row 45| Adaptateur de hauteur
          Kit de juxtaposition à utiliser avec le RackChiller In-Row et les baies Varistar ou ProLine.
        

RackChiller| Vanne de régulation avec servomoteur pour porte arrière
          Vanne de refroidissement à 2 voies avec actionneur pour la modulation du débit.
        
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  Vanne de régulation avec servomoteur pour RackChiller Rear Door, actif et passif
                

Rackchiller| Ensemble de contrôle de l'eau pour porte arrière
          Inserts de tuyauterie en acier inoxydable avec capteurs (pression, température et débit).
        
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  Kit de régulation d'eau pour Rear Door RackChiller , actif ou passif
                

Rackchiller| Écran d'affichage et clavier pour Porte arrière
          Terminal composé d'un écran et de 6 touches pour l'accès local au contrôleur.
        

Set de raccordement au réseau d'eau pour RackChiller Rear Door
          Paire de tuyaux flexibles tressés en acier inoxydable pour relier le RackChiller au système de refroidissement de l'installation.
        
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                  Set de raccordement au réseau d'eau pour RackChiller Rear Door, actif ou passif
                

RDHX PRO| RackChiller Actif, Charnières à droite
          Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
        
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action