RackChiller| Vanne de régulation avec servomoteur pour porte arrière
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        RackChiller| Vanne de régulation avec servomoteur pour porte arrière
Cette vanne de régulation à deux voies permet au RackChiller Rear Door de moduler le débit de liquide de refroidissement en fonction des exigences de refroidissement. Elle est alimentée en 24 VDC directement par le régulateur du RackChiller Rear Door.
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Fonctions
- Vanne à 2 voies avec moteur électrique prémonté / actionneur
 - 24 VDC fourni directement par le régulateur de refroidisseur
 - Filetage femelle BSPT 1", adaptateurs pour 1 1/4" BSPP inclus
 - PN16 : pression jusqu’à 16 bars
 - Faible résistance au débit grâce au Kvs 16
 
Spécifications
Catalogue
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.