Varistar Batería Paquete para Bloqueo Electrónico


Varistar Batería Paquete para Bloqueo Electrónico
Batería 12 V para cargar la cerradura electrónicaevitando el acceso no autorizado. El MLR3000 es generalmente impulsado por electricidad, pero el paquete de baterías es una solución de respaldo para permitir que el MLR3000 funcione durante cortes de energía.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- La alimentación se suministra a la manija desde abajo, permitiendo que la puerta se abra con una tarjeta de acceso autorizada
- Paquete de baterías que permite la apertura de emergencia de la manija de la palanca (MLR 3000) en caso de fallo de energía
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.