Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Edge Compute y microcentro de datos
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Anchura
              Aplicar
            • Compatible con
            • Acabado
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Material
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Acabado trasero
                      • Carga estática
                      • Bordes tratados
                      • Tensión de alimentación
                      • Fuente de alimentación redundante
                      • Tensión nominal
                      • Alimentación de refrigerante
                      • Unidades de rack
                      • Tipo de medición
                      Filter0

                      Subcategorías

                      Racks y gabinetes para servidores

                      Racks y gabinetes para servidores

                      Montaje en pared Gabinetes y armarios

                      Montaje en pared Gabinetes y armarios

                      Climatización de armarios

                      Climatización de armarios

                      Soluciones de armario para plantas exteriores

                      Soluciones de armario para plantas exteriores

                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Tecnología de racks

                      Tecnología de racks

                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Productos | 185 resultados (845 artículos )

                      GND/earthin cable

                      Varistar CP GND/Earthing Kit

                      Permite la puesta a tierra conforme con IEC.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Varistar CP GND/Earthing Kit, EN50399 B2CA
                      Varistar CP GND/Earthing Kit
                      door contact switch

                      Interruptor de contacto de puerta sin cable

                      Interruptor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Interruptor de contacto de puerta sin cable
                      fixing materials kit cage nut m4 m5

                      Kit de tuerca jaula

                      Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 10 piezas
                      GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 100 piezas
                      Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 10 piezas
                      Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 100 pcs
                      Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 10 piezas
                      Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 100 pcs
                      Kit de tuerca jaula, M4, 50 uds
                      Kit de tuerca jaula, M4, 100 uds
                      Kit de tuerca jaula, M6, 100 pcs
                      Kit de tuerca jaula, M5, 50 pcs
                      Kit de tuerca jaula, M5, 100 pcs
                      Kit de tuerca jaula, M6, 50 pcs
                      door cover masks

                      Panel de adaptador de puerta de contención de pasillo

                      Paneles de corte para diferentes alturas de contención de pasillo para evitar fugas de aire.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, 80H, RAL 7021
                      Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, 165H, RAL 7021
                      Panel adaptador de puerta de contención de pasillo, para 52 U rack con pies ajustables, RAL 7021
                      Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, para Rack de 52 U con zócalo de 100 mm, RAL 7021
                      Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, para Rack de 47 U con zócalo de 200 mm, RAL 7021
                      Varistar gasket kit

                      Varistar CP Kit de juntas

                      Kit de juntas Varistar para aplicaciones IP 20 o IP55.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Kit de juntas Varistar CP, IP 55
                      Varistar CP EMC Kit de juntas
                      Varistar CP Kit de juntas para placa base, IP 55
                      Varistar CP Kit de juntas, IP 20
                      door contact switch

                      Interruptor de contacto de puerta, cableado

                      Interruptor para conectar a los contactos normalmente cerrados del módulo de control de la puerta para la apertura manual de la puerta.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Interruptor de contacto de puerta, cableado
                      slide nut kit

                      Slide Nut Kit

                      Kit de tuerca deslizante para montaje variable de componentes de 19".
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Kit de tuerca deslizante, 100 piezas
                      Kit de tuerca deslizante, 50 piezas
                      2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

                      ProLine V/D y gabinete para servidores, tipo 12

                      Los gabinetes Proline para voz/datos se usan para alojar tanto equipo audiovisual como servidores en ambientes calientes/húmedos.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x953mm, Negro, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x953mm, Gris, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x1000mm, Negro, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x1000mm, Gris, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet Solid Type 12, fits 2000x1000mm, Negro, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 2000x1000mm, Gris, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x753mm, Negro, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x753mm, Gris, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x800mm, Negro, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x800mm, Gris, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 2000x800mm, Negro, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet Solid Type 12, fits 2000x800mm, Gris, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 600x1000mm, Negro, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 600x1000mm, Gris, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 700x800mm, Negro, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 700x800mm, Gris, Acero
                      Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                      Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                      Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                      Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
                      Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
                      Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
                      Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
                      Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
                      Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
                      Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
                      Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
                      Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
                      depth member

                      Miembro de profundidad de Varistar

                      Miembro de profundidad horizontal montado directamente en el marco Varistar.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 800D, Aluzinc
                      Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 900D, Aluzinc
                      Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1000D, Aluzinc
                      Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1100D, Aluzinc
                      Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1200D, Aluzinc
                      Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 600D, Aluzinc
                      cable support rail

                      Carril de soporte de cable Varistar para la profundidad del gabinete

                      Carril de soporte de cable horizontal en la profundidad del gabinete. Montado directamente en el marco Varistar.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 600D.
                      Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 800D.
                      Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 900D.
                      Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1000D.
                      Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1100D.
                      Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1200D.
                      fixing materials kit square nut m6

                      Kit de nuez cuadrada

                      Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Kit de tuerca cuadrada de puesta a tierra, M6 para 3,5 mm, 50 uds
                      Kit de tuerca cuadrada de puesta a tierra, M6 para 1,5 mm, 50 uds
                      Kit de tuerca cuadrada, M6, 50 uds
                      Kit de tuerca cuadrada, M6, 100 uds
                      internal retainer for side panel

                      Retenedor interno para panel lateral

                      El retenedor interno se instala fácilmente sin perforación, y permite que el panel lateral se retire solo desde el interior.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Retenedor interno para panel lateral Varistar