Paquetes de sujetador ProLine
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Paquetes de sujetador ProLine
Los paquetes de sujetador ProLine se usan para fijar componentes al sistema de rejilla. Los paquetes PGF incluyen 20 tuercas de clip de carga delantera (M6) y 20 pernos de cabeza de accionamiento mixto (M6). El paquete de conexión a tierra se usa con los orificios rectangulares del marco ProLine para proporcionar continuidad eléctrica entre el bastidor y el sistema de rejilla. ASM5T: el paquete se usa con marcos ProLine que tienen orificios redondos. Este paquete incluye 20 tornillos autorroscantes M5.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Los paquetes de sujetador ProLine se usan para fijar componentes al sistema de red.
- Los paquetes PGF incluyen 20 tuercas de clip de carga frontal (M6) y 20 pernos de cabeza de arandela de accionamiento mixto (M6).
- El paquete de conexión a tierra se usa con los orificios rectangulares del marco ProLine para proporcionar continuidad eléctrica entre el bastidor y el sistema de rejilla.
- ASM5T El paquete se usa con marcos ProLine que tienen orificios redondos.
- Este paquete incluye 20 tornillos autorroscantes M5.
Especificaciones
| Acabado | Plateado |
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.