Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- Tensión nominal
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 353 resultados (1584 artículos )

Gabinete para PC en red, tipo 1
Los gabinetes para PC de red proporcionan acceso remoto a la red en la planta de la fábrica para protección de los equipos LAN/WAN.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gabinete de PC para red, tipo 1, 1700 x 700 x 600 mm, de acero, negro

Kits de barras de tierra de telecomunicaciones para unión y conexión a tierra
La barra de tierra de unión y conexión a tierra para telecomunicaciones proporciona una ubicación central para conectar las tierras.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kits de barra de tierra para telecomunicaciones, 0.25 x 2.00 x 12.00, de cobre, electrochapado
Kits de barra de tierra para telecomunicaciones, 0.25 x 2.00 x 16.00, de cobre, electrochapado
Kits de barra de tierra para telecomunicaciones, 0.25 x 4.00 x 12.00, de cobre, electrochapado
Kits de barra de tierra para telecomunicaciones, 0.25 x 4.00 x 20.00, de cobre, electrochapado

Brazo para gestión de cableado para estante de equipo deslizante
El brazo para gestión de cableado controla el movimiento de los cables para el estante deslizante de los equipos durante su funcionamiento.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Brazo de gestión de cableado para estante de equipo deslizante, de acero, negro

Paquete de tuercas enjauladas y sujetadores M6
El paquete de tuerca enjaulada M6 y sujetador se usa para montar equipo de rack de 19 pulg. a orificios cuadrados de 9 mm.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Insertos de cerrojo, tornillo ranurado, tambor, acero inoxidable 304

Kit de hardware para rack de marco abierto de 2 postes
Kit de sujetador de reemplazo para racks de 2 postes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de hardware para rack de marco abierto de 2 postes, de acero, negro

Gestor de cables de adelante hacia atrás para rack de marco abierto de 4 postes
El gestor de cables de rack de marco abierto, 4 postes, de delante a atrás, proporciona orificios para montar anillos en D y bobinas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gestor de cables de adelante hacia atrás para rack de marco abierto con 4 postes, de acero, negro

Paquetes de sujetador ProLine
Los paquetes sujetadores ProLine se usan para sujetar componentes al sistema de rejilla.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Panel de 19 pulgadas con bisagra, de montaje en pared
El panel abisagrado de 19 pulg. aloja equipo de red más pequeño de montaje en pared, troquelados y en paneles de parcheo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 1U, de acero, negro
Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 2U, de acero, negro
Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 4U, de acero, negro
Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 6U, de acero, negro
Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 8U, de acero, negro

Kit de cables puente de conexión a tierra con aislamiento
El puente aislado de unión y conexión a tierra proporciona una conexión a tierra segura entre secciones de la escalerilla.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de cables puente de conexión a tierra con aislamiento, 12 pulgadas, de cobre, pulido

Kit de herrajes MaxRack
Kit de hardware para el producto MaxRack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de hardware MaxRack, de acero, negro

Rack de acero para montaje en rack con marco abierto
El estante de montaje en rack de marco abierto se instala en la parte delantera rack y es ideal para alojar equipo en racks que no sea de 19 pulgadas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Estante de acero sólido de doble cara
El estante de doble cara de acero se monta en cada lado de un rack de marco abierto.