Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Racks y gabinetes para equipos
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Tipo de mango
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Acabado
    • Altura
        Aplicar
      • Altura
          Aplicar
        • Tipo de bloqueo
        • Material
        • Montaje
        • Cantidad del paquete
        • Color
        • Código de color
        • Apantallamiento EMC
        • Longitud
            Aplicar
          • Ancho del rack
          • Anchura
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Anchura
                  Aplicar
                • Tamaño de rosca
                • Diámetro
                    Aplicar
                  • Fondo
                      Aplicar
                    • Acabado frontal
                    • Grado de protección
                    • Acabado trasero
                    • Carga estática
                    • Bordes tratados
                    • De conformidad con
                    Filter1

                    Filtro aplicado: 1

                    Productos | 121 resultados (768 artículos )

                    PCNetworkCabinet Product Photo

                    Gabinete para PC en red, tipo 1

                    Los gabinetes para PC de red proporcionan acceso remoto a la red en la planta de la fábrica para protección de los equipos LAN/WAN.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gabinete de PC para red, tipo 1, 1700 x 700 x 600 mm, de acero, negro
                    DGTB216_TelecommunicationsGndBar_m_sq.png

                    Kits de barras de tierra de telecomunicaciones para unión y conexión a tierra

                    La barra de tierra de unión y conexión a tierra para telecomunicaciones proporciona una ubicación central para conectar las tierras.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kits de barra de tierra para telecomunicaciones, 0.25 x 2.00 x 12.00, de cobre, electrochapado
                    Kits de barra de tierra para telecomunicaciones, 0.25 x 2.00 x 16.00, de cobre, electrochapado
                    Kits de barra de tierra para telecomunicaciones, 0.25 x 4.00 x 12.00, de cobre, electrochapado
                    Kits de barra de tierra para telecomunicaciones, 0.25 x 4.00 x 20.00, de cobre, electrochapado
                    PHCB_CableMgrArm_m_sq.png

                    Brazo para gestión de cableado para estante de equipo deslizante

                    El brazo para gestión de cableado controla el movimiento de los cables para el estante deslizante de los equipos durante su funcionamiento.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Brazo de gestión de cableado para estante de equipo deslizante, de acero, negro
                    Ga_13 Product Photo

                    Paquete de tuercas enjauladas y sujetadores M6

                    El paquete de tuerca enjaulada M6 y sujetador se usa para montar equipo de rack de 19 pulg. a orificios cuadrados de 9 mm.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Insertos de cerrojo, tornillo ranurado, tambor, acero inoxidable 304
                    19-IN. HINGED WALL-MOUNT PANEL; E19HPM2U_19HngWallMntPnlLeft; E19HPM2U_19HngWallMntPnlRight; 11001; E19HPM1U; 11002; E19HPM2U; 11003; E19HPM4U; 11004; E19HPM6U; 11005; E19HPM8U

                    Panel de 19 pulgadas con bisagra, de montaje en pared

                    El panel abisagrado de 19 pulg. aloja equipo de red más pequeño de montaje en pared, troquelados y en paneles de parcheo.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 1U, de acero, negro
                    Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 2U, de acero, negro
                    Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 4U, de acero, negro
                    Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 6U, de acero, negro
                    Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 8U, de acero, negro
                    Networking; Cable and Power Management; Power Distribution Units (PDUs); E2PKIT; 2-post hardware kit; Networking

                    Kit de hardware para rack de marco abierto de 2 postes

                    Kit de sujetador de reemplazo para racks de 2 postes.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de hardware para rack de marco abierto de 2 postes, de acero, negro
                    E4FBCM_4-PostF-to-BCableMgr_m_sq.png

                    Gestor de cables de adelante hacia atrás para rack de marco abierto de 4 postes

                    El gestor de cables de rack de marco abierto, 4 postes, de delante a atrás, proporciona orificios para montar anillos en D y bobinas.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gestor de cables de adelante hacia atrás para rack de marco abierto con 4 postes, de acero, negro
                    PPME-22Sil Product Photo

                    Paquetes de sujetador ProLine

                    Los paquetes sujetadores ProLine se usan para sujetar componentes al sistema de rejilla.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Paquete de sujetador ProLine, M5x10mm, Chapado, Acero dulce
                    Paquete de sujetadores de conexión a tierra para ProLine, M6 cantidad 20, de acero dulce, chapado
                    Paquete de sujetadores estándar para ProLine, M6 cantidad 20, de acero dulce, chapado
                    ladder rack system; insulated ground jumper kit; DGJ; 17272

                    Kit de cables puente de conexión a tierra con aislamiento

                    El puente aislado de unión y conexión a tierra proporciona una conexión a tierra segura entre secciones de la escalerilla.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de cables puente de conexión a tierra con aislamiento, 12 pulgadas, de cobre, pulido
                    Networking > Open Frame Racks > 4-Post Open Frame Racks; MAXKIT_hardware; Maxrack hardware kit; MAXRACK; MAXKIT

                    Kit de herrajes MaxRack

                    Kit de hardware para el producto MaxRack.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de hardware MaxRack, de acero, negro
                    EMS1918_EMSV1918_ShelfVentedSolid_m_sq.png

                    Rack de acero para montaje en rack con marco abierto

                    El estante de montaje en rack de marco abierto se instala en la parte delantera rack y es ideal para alojar equipo en racks que no sea de 19 pulgadas.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Rack-Mount Steel Shelf Solid, 19.00x18.00, Negro, Acero
                    Rack-Mount Steel Shelf Solid, 19.00x22.00, Negro, Acero
                    Rack-Mount Steel Shelf Vented, 19.00x18.00, Negro, Acero
                    Rack-Mount Steel Shelf Vented, 19.00x22.00, Negro, Acero
                    ESHD19_DblSidedSldSteelShelf_m_sq.png

                    Estante de acero sólido de doble cara

                    El estante de doble cara de acero se monta en cada lado de un rack de marco abierto.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Estante de acero sólido de doble cara, encaja en 19 pulgadas, LAN R., de acero, negro
                    Estante de acero sólido de doble cara, encaja en 23 pulgadas, LAN R., de acero, negro