Empresa, hiperescala, multiinquilino
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Anchura
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Color del bastidor
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Color de revestimiento
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Número de compartimentos
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga estática
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 460 resultados (2540 artículos )

Paquete de servidor ProLine S1
El paquete para servidor Proline S1 es un gabinete para servidores o red económico, ideal para una variedad de aplicaciones.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Paquete de servidor ProLine S1, extremo, 2163 x 606 x 1198, de acero dulce, blanco de señalización
Paquete de servidor ProLine S1, extremo, 2163 x 755 x 1198, de acero dulce, blanco de señalización
Paquete de servidor ProLine S1, extremo 2363 x 606 x 1198, de acero dulce, negro intenso
Paquete de servidor ProLine S1, extremo, 2363 x 606 x 1198, de acero dulce, blanco de señalización
Paquete de servidor ProLine S1, extremo 2363 x 755 x 1198, de acero dulce, negro intenso
Paquete de servidor ProLine S1, extremo, 2363 x 755 x 1198, de acero dulce, blanco de señalización
Paquete de servidor ProLine S1, extremo 2363 x 808 x 1198, de acero dulce, negro intenso
Paquete de servidor ProLine S1, extremo, 2363 x 808 x 1198, de acero dulce, blanco de señalización
Paquete de servidor ProLine S1, central, 2163 x 606 x 1198, de acero dulce, blanco de señalización
Paquete de servidor ProLine S1, central, 2163 x 755 x 1198, de acero dulce, blanco de señalización
Paquete de servidor ProLine S1, central, 2163 x 808 x 1198, de acero dulce, blanco de señalización
Paquete de servidor ProLine S1, central 2363 x 606 x 1198, de acero dulce, negro intenso
Paquete de servidor ProLine S1, central, 2363 x 606 x 1198, de acero dulce, blanco de señalización
Paquete de servidor ProLine S1, central 2363 x 755 x 1198, de acero dulce, negro intenso
Paquete de servidor ProLine S1, central, 2363 x 755 x 1198, de acero dulce, blanco de señalización
Paquete de servidor ProLine S1, central 2363 x 808 x 1198, de acero dulce, negro intenso
Paquete de servidor ProLine S1, central, 2363 x 808 x 1198, de acero dulce, blanco de señalización
Paquete para servidor en gabinete ProLine S1 extremo, 2150 x 600 x 1200, de acero, negro
Paquete para servidor en gabinete ProLine S1 extremo, 2150 x 750 x 1200, de acero, negro
Paquete para servidor en gabinete ProLine S1 extremo, 2150 x 800 x 1200, de acero, negro
Paquete para servidor en gabinete ProLine S1 mediano, 2150 x 600 x 1200, de acero, negro
Paquete para servidor en gabinete ProLine S1 mediano, 2150 x 750 x 1200, de acero, negro
Paquete para servidor en gabinete ProLine S1 mediano, 2150 x 800 x 1200, de acero, negro


Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 1000D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 1100D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 1200D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 1000D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 1100D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 1200D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 600D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 800D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 900D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 1000D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 1100D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 1200D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 600D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 800D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 900D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 1000D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 1100D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 1200D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 600D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 800D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 900D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 600D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 800D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 900D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 300D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 300D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 300D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 600D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 800D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 900D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1000D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1100D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1200D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 600D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 800D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 900D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1000D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1100D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1200D, IP55, EMC
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 300D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP, al ras, RAL 7021, 600W 600D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 800D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 900D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1000D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1100D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1200D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 600D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 800D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 900D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1000D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1100D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP, al ras, RAL 7021, 800W 1200D.

Gabinete para servidores de enfriamiento pasivo ProLine FloTek PC
Los gabinetes Proline Flotek para PC alojan equipos de servidores y están diseñados para promover un flujo de aire pasivo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, sin laterales, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2000 x 600 x 1100 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, sin laterales, 2000 x 600 x 1100 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2000 x 600 x 1200 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, sin laterales, 2000 x 600 x 1200 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2000 x 600 x 900 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, sin laterales, 2000 x 600 x 900 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2100 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2100 x 600 x 1100 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2100 x 600 x 1200 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2100 x 600 x 900 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2400 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2400 x 600 x 1100 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2400 x 600 x 1200 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2400 x 600 x 900 mm, de acero, negro

Interruptor de contacto de puerta, cableado
Interruptor para conectar a los contactos normalmente cerrados del módulo de control de la puerta para la apertura manual de la puerta.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Interruptor de contacto de puerta, cableado

Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021
Rack con compartimentos separados para proteger el equipo de servidores y redes en un gabinete multiusuario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 2 compartimentos, 52 U, 2450H, 600W, 1000D.
Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 3 Compartimientos, 52 U, 2450H, 600W, 1000D.
Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 4 compartimentos, 52 U, 2450H, 600W, 1000D.
Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 2 compartimentos, 52 U, 2450H, 800W, 1000D.
Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 4 compartimentos, 52 U, 2450H, 600W, 1200D.
Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 2 compartimentos, 52 U, 2450H, 800W, 1200D.
Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 3 Compartimientos, 52 U, 2450H, 800W, 1200D.
Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 4 compartimentos, 52 U, 2450H, 800W, 1200D.
Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 2 compartimentos, 42 U, 2000H, 600W, 1000D.
Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 3 Compartimientos, 47 U, 2200H, 600W, 1000D.
Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 4 compartimentos, 47 U, 2200H, 600W, 1000D.
Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 2 compartimentos, 47 U, 2200H, 800W, 1000D.
Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 3 Compartimientos, 47 U, 2200H, 800W, 1000D.
Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 3 Compartimientos, 42 U, 2000H, 800W, 1200D.
Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 4 compartimentos, 42 U, 2000H, 800W, 1200D.
Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 2 compartimentos, 47 U, 2200H, 600W, 1200D.
Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 3 Compartimientos, 47 U, 2200H, 600W, 1200D.
Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021, 4 compartimentos, 47 U, 2200H, 600W, 1200D.

ProLine V/D y gabinete para servidores, tipo 12
Los gabinetes Proline para voz/datos se usan para alojar tanto equipo audiovisual como servidores en ambientes calientes/húmedos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 2000x1000mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x753mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x753mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x800mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x800mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 2000x800mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Solid Type 12, fits 2000x800mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 600x1000mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 600x1000mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 700x800mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 700x800mm, Gris, Acero
Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x953mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x953mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x1000mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x1000mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Solid Type 12, fits 2000x1000mm, Negro, Acero
Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro


Miembro de profundidad de Varistar
Miembro de profundidad horizontal montado directamente en el marco Varistar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1200D, Aluzinc
Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1000D, Aluzinc
Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1100D, Aluzinc
Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 600D, Aluzinc
Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 800D, Aluzinc
Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 900D, Aluzinc

Carril de soporte de cable Varistar para la profundidad del gabinete
Carril de soporte de cable horizontal en la profundidad del gabinete. Montado directamente en el marco Varistar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1100D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1200D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 600D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 800D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 900D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1000D.

Administradores verticales de cables ProLine S1
Los administradores verticales de cable ProLine S1 proporcionan una columna vertical abierta para enrutar los cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Administradores verticales de cables ProLine S1, 41.63x2.33, Negro, Acero
Administradores verticales de cables ProLine S1, 79.03x2.33, Negro, Acero
Administradores verticales de cables ProLine S1, 79.03x4.30, Negro, Acero
Administradores verticales de cables ProLine S1, 81.97x2.33, Negro, Acero
Administradores verticales de cables ProLine S1, 81.97x4.30, Negro, Acero

Kit de nuez cuadrada
Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.