Empresa, hiperescala, multiinquilino
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Anchura
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Color del bastidor
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Color de revestimiento
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Número de compartimentos
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga estática
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 460 resultados (2540 artículos )

Kit de cables puente para rack de unión y conexión a tierra
El kit de cables puente para rack de conexión a tierra conecta a tierra un rack o gabinete a una red común de unión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de cables puente para rack, 9 pies, de cobre, estañado

Estantes de acero de montaje central
Los estantes de montaje central se instalan en la parte delantera de un rack de marco abierto para monitores y computadoras.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Adhesión y conexión a tierra Tapas C de uso pesado
Las derivaciones en C para uniones y conexión a tierra de servicio pesado empalman dos conectores trenzados o sólidos.

Estante de teclado pivotante con bandeja para mouse
El estante giratorio para teclado con bandeja para ratón da un acceso de 90 grados al teclado en un gabinete o rack de 19 pulgadas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante giratorio para teclado con bandeja para ratón, gira 90 grados, 2 U, de acero, negro

Adaptador para panel de marco abierto
El adaptador de panel de marco abierto permite que un rack de marco abierto de 23 pulg. acepte equipo de 19 pulg.

Kit de perno de anclaje de expansión para concreto
El kit de perno de expansión de anclaje en concreto se usa para fijar racks de marco abierto sobre concreto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de pernos de anclaje expansivos para concreto, cantidad 4, de acero, chapado

Estante de acero para teclado/monitor
El estante para teclado y monitor se instala en la brida delantera de un rack de marco abierto para acomodar un monitor y un teclado.

Estante de aluminio sólido de doble cara
El sólido estante de aluminio de doble cara se monta en cada lado de un rack de marco abierto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante sólido de doble cara, 4 U, de aluminio, cepillado

Etiqueta de unidad de rack
Las etiquetas de las unidades de rack son los números blancos usados para identificar unidades de rack en racks de marco abierto o ángulos de rack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Etiqueta para unidades de rack, Mylar, transparente

Kit de hardware VersaRack
El kit de hardware VersaRack proporciona hardware de reemplazo para el VersaRack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de hardware VersaRack, de acero, negro

Estante deslizante para montaje en rack
El estante deslizante de montaje en rack permite un fácil acceso a los dispositivos montados en el estante porque puede deslizarse hacia fuera.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante deslizante para montaje en rack, 19 pulg., 2U, se ajusta a 600-800, negro
Estante deslizante para montaje en rack, 19 pulg., 2U, se ajusta a 800-1000, negro
Estante deslizante para montaje en rack, 23 pulg., 2U, se ajusta a 600-800, negro
Estante deslizante para montaje en rack, 23 pulg., 2U, se ajusta a 800-1000, negro