Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Material del bastidor
        • Tipo de mango
        • Anchura
            Aplicar
          • Compatible con
          • Material de revestimiento
          • Altura del rack
              Aplicar
            • Material
            • Acabado
            • Color del bastidor
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Tipo de bloqueo
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Código de color del bastidor
                • Color de revestimiento
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Código de color de revestimiento
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • De conformidad con
                        • Tensión de alimentación
                        • Número de compartimentos
                            Aplicar
                          • Fuente de alimentación redundante
                          • Tensión nominal
                          • Alimentación de refrigerante
                          • Carga estática
                          • Unidades de rack
                          • Tipo de medición
                          Filter0

                          Subcategorías

                          Rack de bastidor abierto

                          Rack de bastidor abierto

                          Detalles
                          Racks y gabinetes para servidores

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Detalles
                          Gestión de cableado y ruta

                          Gestión de cableado y ruta

                          Detalles
                          Distribución de energía

                          Distribución de energía

                          Detalles
                          Tecnología de racks

                          Tecnología de racks

                          Detalles
                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Detalles
                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Detalles
                          Alimentación de reserva

                          Alimentación de reserva

                          Detalles

                          Productos | 460 resultados (2540 artículos )

                          PH35648.jpg image

                          Derivación de alimentación trenzada PBC

                          Conductor de potencia trenzado plano PBC
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Derivación de potencia trenzada plana, 1000 mm², 450 mm
                          Derivación de potencia trenzada plana, 100 mm², 250 mm
                          Derivación de potencia trenzada plana, 100 mm², 500 mm
                          Derivación de potencia trenzada plana, 1200 mm², 500 mm
                          Derivación de potencia trenzada plana, 120 mm², 250 mm
                          Derivación de potencia trenzada plana, 150 mm², 250 mm
                          Derivación de potencia trenzada plana, 150 mm², 500 mm
                          Derivación de potencia trenzada plana, 200 mm², 250 mm
                          Derivación de potencia trenzada plana, 200 mm², 500 mm
                          Derivación de potencia trenzada plana, 250 mm², 300 mm
                          Derivación de potencia trenzada plana, 300 mm², 400 mm
                          Derivación de potencia trenzada plana, 400 mm², 400 mm
                          Derivación de potencia trenzada plana, 500 mm², 400 mm
                          Derivación de potencia trenzada plana, 600 mm², 450 mm
                          Derivación de potencia trenzada plana, 800 mm², 450 mm
                          PH40543.jpg image

                          nVent ERIFLEX FleXbus Kit Identificación Fases

                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          FleXbus Kit Identificación Fases
                          PH41623.eps image

                          nVent ERIFLEX FleXbus Entradas Conductores IP55

                          Las Entradas del Conductor nVent ERIFLEX FleXbus son IP55 y se pueden utilizar como cubierta en cuadros eléctricos o entradas de alimentación para subir la instalación a IP55.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          FleXbus Entradas Conductores IP55, Sola Entrada, 176 mm x 102 mm x 152 mm
                          FleXbus Entradas Conductores IP55, Doble Entrada, 176 mm x 157 mm x 152 mm
                          FleXbus Entradas Conductores IP55, Sola Entrada, 126 mm x 102 mm x 175 mm
                          FleXbus Entradas Conductores IP55, Doble Entrada, 126 mm x 157 mm x 175 mm
                          PH41705.eps image

                          Kit de actualización IP66 nVent ERIFLEX FleXbus

                          Tubería termorretráctil opcional para actualizar de IP55 a IP66. Tubería termorretráctil de pared gruesa con adhesivo termofusible coextruído. El nivel de compresión es de hasta 4:1.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Kit de actualización IP66 nVent ERIFLEX FleXbus, 105 mm Max dia, 0.05 kg
                          Kit de actualización IP66 nVent ERIFLEX FleXbus, 70 mm Max dia, 0.04 kg