Empresa, hiperescala, multiinquilino
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Anchura
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Color del bastidor
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Color de revestimiento
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Número de compartimentos
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga estática
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 460 resultados (2540 artículos )

Terminal eléctrico de tornillo a tornillo SBLL-800
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a tornillo, 800 A

Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-500
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a túnel, 500 A

Terminal eléctrico de túnel a túnel SBTT-500
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de túnel a túnel, 500 A

nVent ERIFLEX FleXbus Kit para 3 Polos en Borde, Neutro
En el Kit de Soporte nVent ERIFLEX FleXbus en Borde de 3 Polos, el Neutro está diseñado para soportar los Conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, esto permite a los conductores ser instalados lado con lado o encima.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Kit 3P+N Borde, 100 x 175,5
FleXbus Kit 3P+N Borde, 87,5 x 123,5

nVent ERIFLEX FleXbus Placa HCBC con Conexión PE
La Placa HCBC con conexión PE nVent ERIFLEX FleXbus es una pieza de cobre estañado que se usa para proporcionar un contacto eléctrico sólido y mantener controlada la expansión de la trenza durante su compresión. La conexión PE permite al conductor interconectar netro y tierra.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Placa HCBC, 100 mm PE
FleXbus Placa HCBC, 50 mm PE

nVent ERIFLEX FleXbus Extensor Tipo 3 Doblado y Plano
El Extensor Tipo 3 Curvado nVent ERIFLEX FleXbuses una herramienta opcional que proporciona más posibilidades de conexión para el Conecto nVent ERIFLEX FleXbus
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Ext. Tipo 3, 960/1280/1810 mm²
FleXbus Ext. Tipo 3, 220/360/545 mm²
FleXbus Ext. Tipo 3, 640 mm²

nVent ERIFLEX FleXbus Cinta Aislante FIB
La Venda Aislante FIB nVent ERIFLEX FleXbus es una capa expandible que consiste en goma butil con aditivos de protección contra el fuego y refuerzo con fibra de vidrio. Para su uso alrededor de Conductores nVent ERIFLEX FleXbus
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Cinta Aislante FIB

nVent ERIFLEX FleXbus Cizalla
La Cizalla nVent ERIFLEX FleXbus se usa para cortar el Conductor nVent ERIFLEX FleXbus a la longitud correcta. Requiere menos esfuerzo debido a su apalancamiento y geometría de corte optimizada
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Cizalla

Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 160 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.

Bloque de distribución cuadripolar TRC, 400 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, plano, 400 A

Accesorio de fijación de terminales eléctricos SBLEC
Accesorio de fijación de terminal eléctrico
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Accesorio de fijación de terminales de potencia

Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-800
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a túnel, 800 A